
calcActive())">
C120H - devre kesici - 3P - 80A - D eğrisi
A9N18512
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9N18512
C120H - devre kesici - 3P - 80A - D eğrisi
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Acti9 C120H, düşük voltajlı çok standartlı bir minyatür devre kesicidir (MCB). adet korumalı kutuplu, 80A anma akımlı ve D açma eğrisine sahip 3P devre kesicidir. IEC/EN 60898-1 standardına uygun olarak 230VAC ile 400VAC arasında 15000A'e kadar Icn dereceli kısa devre kesme kapasitesine sahiptir. Bu ürün endüstriyel IEC/EN 60898-1 standardına ve konut standardı IEC/EN 60947-2'ye uygundur. Bu minyatür devre kesici, kısa devre ve aşırı akıma karşı devre koruması, kontrol ve izolasyon fonksiyonlarını bir arada sunmaktadır. Yeşil şeridin varlığı, kontakların fiziksel olarak açılmasını garanti eder ve aşağı akım devresinde güvenli bir şekilde çalışma yapılmasına olanak tanır. Hızlı kapanma mekanizması kullanım ömrünü uzatır. Acti9 C120 ürün grubumuz endüstriyel ve ticari binalara yöneliktir. 5000 çevrime kadar elektriksel dayanıklılığa, 20000 çevrime kadar mekanik dayanıklılığa sahiptir. Ue çalışma voltajı 375VDC, 220VAC ila 240VAC, 230VAC ila 400VAC, 380VAC ila 415VAC veya 440VAC'ye eşit veya altındadır. Sınırlama sınıfı 3 (IEC/EN 60947-2 standardına göre) olması, aşağı akım devre koruma maliyetini iyileştirir. Ürün DIN rayına takılabilir. Genişliği 9 mm'lik 9 adımdır. Kirlilik derecesi 3'tür. Aşırı gerilim kategorisi IV'tür. Ürün rengi beyazdır (RAL 9003). Ölçüleri (G) 81mm x (Y) 81mm x (D) 73mm'dir. Ağırlığı 0,615kg'dır. Terminallerinde IP20 koruma derecesi (IEC 60529 standardına göre) mevcuttur. Çalışma sıcaklığı -30°C ile +60°C arasındadır. Depolama sıcaklığı -40°C ile +70°C arasındadır. Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Ebatlar (G) 81mm x (Y) 81mm x (D) 73mm Ağırlığı 0.615kg Terminallerinde IP20 koruma derecesi (IEC/EN 60529 uyarınca) bulunmaktadır Çalışma sıcaklığı -30°C ila 60°C Depolama sıcaklığı -40°C ila 70°C.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın