
calcActive())">
C120H - devre kesici - 3P - 80A - C eğrisi
A9N18468
TRY 7.186
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9N18468
C120H - devre kesici - 3P - 80A - C eğrisi
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
C120H - devre kesici - 3P - 80A - C eğrisi
TRY 7.186
Tanım
Anma kısa devre kesme kapasitesi EN/IEC 60898-1 standardına göre 230VAC'de 15000A'e kadar 400VAC'a ve EN/IEC 60898-1 standardına göre 230VAC'de 400VAC'de 15000A'ya kadar çıkar Bu ürün hem endüstriyel standart EN/IEC 60898-1 hem de konut standardı EN/IEC 60947-2 ile uyumludur Bu minyatür devre kesici, kısa devreye ve aşırı yük akımına karşı devre koruması, kontrol ve izolasyon fonksiyonlarını birleştirir Yeşil şeridin varlığı, kontakların fiziksel olarak açılmasını garanti eder ve aşağı akım devresinde güvenli bir şekilde çalışma yapılmasını sağlar. Hızlı kapanma mekanizması servis ömrünü uzatır Acti9 C120 teklifi, endüstriyel ve üçüncül binalara yöneliktir 5000 devire kadar elektriksel dayanıma ve 20000 devire kadar mekanik dayanıma sahiptir Ue çalışma voltajı 375VDC, 220VAC ila 240VAC, 230VAC ila 400VAC, 380VAC ila 415VAC veya 440VAC'ye eşit veya altındadır Ui anma yalıtım voltajı 500VAC'dir Frekans 50Hz veya 60Hz Ürün DIN rayına klipslenebilir Genişlik 9 seviyede 9 Aşırı voltaj kategorisi IV Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Ebatlar (G) 81mm x (Y) 81mm x (D) 73mm Ağırlığı 0.615kg Terminallerinde IP20 koruma derecesi (IEC/EN 60529 uyarınca) bulunmaktadır Çalışma sıcaklığı -30°C ila 60°C Depolama sıcaklığı -40°C ila 70°C.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın