
calcActive())">
C120H - devre kesici - 2P - 100A - C eğrisi
A9N18458
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9N18458
C120H - devre kesici - 2P - 100A - C eğrisi
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Anma kısa devre kesme kapasitesi EN/IEC 60898-1 standardına göre 230VAC'de 15000A'e kadar 400VAC'a ve EN/IEC 60898-1 standardına göre 230VAC'de 400VAC'de 15000A'ya kadar çıkar Bu ürün hem endüstriyel standart EN/IEC 60898-1 hem de konut standardı EN/IEC 60947-2 ile uyumludur Bu minyatür devre kesici, kısa devreye ve aşırı yük akımına karşı devre koruması, kontrol ve izolasyon fonksiyonlarını birleştirir Yeşil şeridin varlığı, kontakların fiziksel olarak açılmasını garanti eder ve aşağı akım devresinde güvenli bir şekilde çalışma yapılmasını sağlar. Hızlı kapanma mekanizması servis ömrünü uzatır Acti9 C120 teklifi, endüstriyel ve üçüncül binalara yöneliktir 5000 devire kadar elektriksel dayanıma ve 20000 devire kadar mekanik dayanıma sahiptir Ue çalışma gerilimi 380VAC'den 415VAC'a çıkmaktadır Ui anma yalıtım voltajı 500VAC'dir Sınırlandırma sınıfı 3 (EN/IEC60898-1'e göre) aşağı akım devre koruma maliyetini artırır Ürün DIN rayına klipslenebilir Kirlilik derecesi 3 Aşırı voltaj kategorisi IV Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Ebatlar (G) 54mm x (Y) 81mm x (D) 73mm Ağırlığı 0.41kg Terminallerinde IP20 koruma derecesi (IEC/EN 60529 uyarınca) bulunmaktadır Çalışma sıcaklığı -30°C ila 60°C Depolama sıcaklığı -40°C ila 70°C.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın