buton, Harmony XB5, kırmızı çıkıntılı komple Diam22 Yay Geri Dönüşlü 1 NO işaretsiz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
buton, Harmony XB5, kırmızı çıkıntılı komple Diam22 Yay Geri Dönüşlü 1 NO işaretsiz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB5 |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 36 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | push-buton |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
IK koruma derecesi | IK03 |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
GCR KÖPRÜSÜ | XB5AACUST03 |
başlık tipi | standard |
uyumluluk kodu | XB5 |
yalıtım kalkanı | hayır |
özelleştirilebilir | 1 |
sabitleme bileziği malzemesi | plastik |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | push-buton |
Ürün serisi | Harmony XB5 |
montaj çapı | 22.5 mm |