
calcActive())">
buton, Harmony XB4, gömme montajlı kırmızı gömme kapaklı buton beyaz işaretli "O" 1NC vidalı kelepçe
XB4FA4322
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XB4FA4322
buton, Harmony XB4, gömme montajlı kırmızı gömme kapaklı buton beyaz işaretli "O" 1NC vidalı kelepçe
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Beyaz renkte bir "O" işaretine sahiptir Özelleştirilmiş işaretleme seçeneği, Schneider Electric web sitesindeki web özelleştirme aracı aracılığıyla da mevcuttur Bu butonun gömme montaj tasarımı, ergonomik ve estetik için piyasa taleplerini karşılar Bağlantı tipi 1NC yavaş kesme ve Bağlantı terminali vidalı kelepçedir Operatör mekanizması yay dönüşüdür, ve itme mekanizması gömme basmadır Başlık şekli yuvarlak ve beyazdır Çerçeve krom kaplamadır ve sabitleme bileziği zamaktır Buton ağırlığı 116 gram, yükseklik 47 mm, ve genişlik 36.6 mm Kurulumun basitliği, esnekliği ve sağlamlığı, onu endüstriyel segmentlerin ve uygulamaların çoğu için uygun hale getirir IP66, 67, 69, ve 69K, Tip 13 ve 4X, IK06 ile katı cisimlere, toza, suya, ve yüksek darbelere karşı koruma sağlanır EN/IEC, UL, CSA, JIS, NEMA, ve denizcilik onayları ile sertifikalandırılmıştır Paket, bu butondan 1 adet içerir Panel kesite yıldız tornavida yardımı ile kolayca monte edilir Kontaklar ve başlıklar, titreşimi önleyecek şekilde tasarlanmıştır, bu da güvenli montaj ve kablolamanın sağlanmasına yardımcı olur Çevre dostudur ve çevre koruma ile ilgili RoHS, WEEE vb direktiflere uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB4 |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 112.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | push-buton |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 47 mm |
Genişlik | 36.6 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.116 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CSA, UL listeli |
Ürün ağırlığı | 0.116 kg |
Genişlik | 36.6 mm |
Derinlik | 55 mm |
Yükseklik | 47 mm |
İşletme tipi | yaylı kurma |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
IK koruma derecesi | IK06 conforming to IEC 50102 |
Cihaz Montajı | Yerleşik |
sabitleme modu | vidalarla |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
başlık tipi | Ankastre |
kontak işlemi | yavaş kesen |
kontak kullanımı | standart kontaklar |
sabitleme bileziği malzemesi | zamak |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (21-22)NC |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
yüksek basınçlı rondelaya direnç | 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m |
pozitif açıklık | NK kontak ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K |
kisa devre korumasi | 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | push-buton |
koruyucu bakım | TH |
aşırı gerilim kategorisi | sınıf I 'e uygunIEC 60536 |
Ürün serisi | Harmony XB4 |
çalışma gücü | 3.5 N NK değişimi elektrik durumu |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
kontak malzemesi | gümüş alaşım (Ag/Ni) |
çalışma hareketi | 1.5 mm (NK değişimi elektrik durumu) & 4.3 mm (toplam hareket) |
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | λ < 10exp(-6) -de 5 V ve 1 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 & λ < 10exp(-8) -de 17 V ve 5 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 |
operatör profili | kırmızı sıva altı, O (beyaz) |
NEMA koruma derecesi | NEMA 13 & NEMA 4X |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NK |
montaj çapı | 30.5 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın