
calcActive())">
biometrik anahtar XB5S Ø 22 mm - anlık - 1 ön kablolu kablo
XB5S2B2L2
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XB5S2B2L2
biometrik anahtar XB5S Ø 22 mm - anlık - 1 ön kablolu kablo
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Minimum yanlış pozitif algılama ile yüksek algılama güvenilirliğine sahiptir IP65 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir Standart 22mm çaplı kesitlere kolayca takılır -25°C ila 70°C arası geniş çalışma sıcaklığı aralığı, ürünün kullanımında çok yönlülük sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB5S |
Paket 1 Ağırlık | 205.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | biometrik anahtar |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.17 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 |
Koruma türü | aşırı yük koruması, kısa devre, ters polarite |
Ürün sertifikaları | CSA, UL |
Ürün ağırlığı | 0.17 kg |
İşletme tipi | anlık |
Çalışma konumu | düz yüzey kurulumu|yatay pozisyon|dikey yüzey kurulumu |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-50 °C |
Maksimum gecikme kurtarma | 1.5 s & 3 s + 0.5 ms per user registered |
muhafaza malzemesi | polyamid PA66 |
kisa devre korumasi | 250 mA harici sigorta tip gG |
Ürün ya da bileşen tipi | biometrik anahtar |
çıkış tipi | PNP |
bellek kullanımı | kullanıcı başına en fazla 2 parmak izi ile 200 kullanıcı |
Ürün serisi | Harmony XB5S |
besleme gerilimi limitleri | 20-30 V DC |
ürüne özel uygulama | endastriyel makineler,malzemelerin ambalajlanması |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
akım tüketimi | <= 70 mA yüksüz |
operatör profili | parmak izi okuyucu |
İşaretleme | CE |
NEMA koruma derecesi | NEMA 12 |
montaj çapı | 22 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın