
calcActive())">
Biometrik Anahtar XB5S Ø 22 mm - 2 Konum, Sabit - 1 Uzak Konnektör
XB5S1B2M12
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XB5S1B2M12
Biometrik Anahtar XB5S Ø 22 mm - 2 Konum, Sabit - 1 Uzak Konnektör
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Minimum yanlış pozitif algılama ile yüksek algılama güvenilirliğine sahiptir IP65 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir Standart 22mm çaplı kesitlere kolayca takılır -25°C ila 70°C arası geniş çalışma sıcaklığı aralığı, ürünün kullanımında çok yönlülük sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB5S |
Paket 1 Ağırlık | 160.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | biometrik anahtar |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.183 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 |
Koruma türü | aşırı yük koruması, kısa devre, ters polarite |
Ürün sertifikaları | CSA, UL |
Ürün ağırlığı | 0.183 kg |
İşletme tipi | sabit |
Çalışma konumu | yatay pozisyon|dikey yüzey kurulumu|düz yüzey kurulumu |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
operatör konum bilgisi | 2 konum |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-50 °C |
Maksimum gecikme kurtarma | 1.5 s & 3 s + 0.5 ms per user registered |
muhafaza malzemesi | polyamid PA66 |
kisa devre korumasi | 250 mA harici sigorta tip gG |
Ürün ya da bileşen tipi | biometrik anahtar |
çıkış tipi | PNP |
bellek kullanımı | kullanıcı başına en fazla 2 parmak izi ile 200 kullanıcı |
Ürün serisi | Harmony XB5S |
besleme gerilimi limitleri | 20-30 V DC |
ürüne özel uygulama | malzemelerin ambalajlanması,endastriyel makineler |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
akım tüketimi | <= 70 mA yüksüz |
operatör profili | parmak izi okuyucu |
İşaretleme | CE |
NEMA koruma derecesi | NEMA 12 |
montaj çapı | 22 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın