
calcActive())">
başlık Ø22 için tek kontak bloğu 1NK vida kelepçesi terminali
ZENL1121
242 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZENL1121
başlık Ø22 için tek kontak bloğu 1NK vida kelepçesi terminali
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
başlık Ø22 için tek kontak bloğu 1NK vida kelepçesi terminali
242 TL
Tanım
Bu kontak bloğu, butonlarınızın ve selektör anahtarlarınızın hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesini ve yapılandırılmasını sağlar Kolayca kurulur ve XB5 komple buton üniteleri ve selektör anahtarları ve XAPS kontrol istasyonu üzerinde değiştirilir ve basit vidalı kelepçe bağlantıları ile kontrol devrelerine bağlanır IP20 koruma indeksi sayesinde operatörleri canlı devrelerle beklenmedik temaslardan korur Basit modüler tasarım, kurulum sonrası bakımı, makinelerin uzman olmayan kişiler tarafından değiştirilmesini ve uyarlanmasını kolaylaştırmaktadır 1 milyon döngü yüksek dayanıklılık, tesisatınızda daha az bakım ve hasar sağlar Titreşime dayanıklı vidalı kelepçe bağlantı terminalleri, yüksek titreşim direnci sağlayarak ürünü yüksek darbeli makineye uygun kurulum sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 9.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.015 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın