
calcActive())">
başlık Ø16 1NK faston konnektör için tek kontak bloğu
ZB6E2B
406 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB6E2B
başlık Ø16 1NK faston konnektör için tek kontak bloğu
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
başlık Ø16 1NK faston konnektör için tek kontak bloğu
406 TL
Tanım
Bu Harmony ZB6E2B başlık için single kontaklı bloktur, 1 NC faston konnektördür Harmony XB6 16mm çaplı monolitik plastik butonlar, anahtarlar, ve ışıklı butonlar serisinin bir parçasıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 5000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 2.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.004 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın