
calcActive())">
bağlantı kablosu - dağıtıcı kutusuna motor yolverici TeSys U - 2xRJ45 - 3m
LU9R30
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LU9R30
bağlantı kablosu - dağıtıcı kutusuna motor yolverici TeSys U - 2xRJ45 - 3m
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Ultra |
Paket 1 Ağırlık | 112.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 70 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.125 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.125 kg |
Set başına Miktar | 2'li set |
seri | TeSys |
Ürün ya da bileşen tipi | 2 adet RJ45 konnektörlü kablo |
kablo uzunluğu | 3 m |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın