
calcActive())">
BA9s tabanlı renksiz akkor ampul - 24 V / 2 W
DL1CE024
124 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

DL1CE024
BA9s tabanlı renksiz akkor ampul - 24 V / 2 W
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
BA9s tabanlı renksiz akkor ampul - 24 V / 2 W
124 TL
Tanım
Standart 22mm çaplı kontrol ve sinyalizasyon ünitelerine kolayca monte edilir Basit modüler tasarımı, kurulum sonrası bakımı, makinelerin uzman olmayan kişiler tarafından değiştirilmesini ve uyarlanmasını kolaylaştırır Standart 22mm kontrol ve sinyalizasyon ünitelerine uyacak şekilde tasarlanmış olup, mevcut makinelere monte edildiğinde uyumluluk sağlar Fonksiyon ve çalışma modunun kolay tanımlanması için yüksek parlaklık özelliğine sahiptir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 1.900 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın