
calcActive())">
BA9s tabanlı renksiz akkor ampul - 130 V / 2,4 W
DL1CE130
TRY 240
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

DL1CE130
BA9s tabanlı renksiz akkor ampul - 130 V / 2,4 W
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
BA9s tabanlı renksiz akkor ampul - 130 V / 2,4 W
TRY 240
Tanım
120V ila 130V AC/DC ile beslenir Sade ve modüler tasarımı kolay kurulum sağlar Ağırlığı 2g Harmony XB4, XB5, XB7 ile uyumludur 10'lu gruplar halinde satılmaktadır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 2.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın