calcActive())">
Ayrıcılar 4P GoPact MCCB 200
G20SPDR4P
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

G20SPDR4P
Ayrıcılar 4P GoPact MCCB 200
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
Bu güç bağlantı aksesuarları, yeni GoPact MCCB 200'ün 4 kutuplu versiyonu için yayıcılardır (terminal uzantıları). GoPact MCCB temel uygulamalar için iyi bir fiyat-performans oranına sahiptir ve uygulamalarınız için güvenilir bir elektrik koruması sağlar. Bu terminal uzantıları standart terminallere takılır ve bağlantı aralığını 25mm'den 45mm'ye çıkarmak için kullanılır. Anma çalışma akımı In 160A'dir. Malzeme ETP sınıfı bakırdır. GoPact MCCB 200, IEC 60947-1 ve IEC 60947-2 sertifikalıdır. GoPact MCCB serisi Schneider Electric kalite güvencesinden faydalanmaktadır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 160 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın