calcActive())">
Ayrıcılar 3P GoPact MCCB 250
G25SPDR3P
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

G25SPDR3P
Ayrıcılar 3P GoPact MCCB 250
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
Bu güç bağlantı aksesuarları, yeni GoPact MCCB 250'nin 3 kutuplu versiyonu için yayıcılardır (terminal uzantıları). GoPact MCCB temel uygulamalar için iyi bir fiyat-performans oranına sahiptir ve uygulamalarınız için güvenilir bir elektrik koruması sağlar. Bu terminal uzantıları standart terminallere takılır ve bağlantı aralığını 35 mm'den 61 mm'ye çıkarmak için kullanılır. Anma çalışma akımı In 250A'dir. Malzeme ETP sınıfı bakırdır. GoPact MCCB 250, IEC 60947-1 ve IEC 60947-2 sertifikalıdır. GoPact MCCB serisi Schneider Electric kalite güvencesinden faydalanmaktadır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 320 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın