AYDINL. B.B - LED - Yaylı Dnş -1NA - Yeşil - 230v
Stok Kodu:
XB7NW33M1
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Yükleniyor...
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
903,02 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Kargo
Stoklar tükendi
AYDIN. B.B. - LED - YAY DNŞ -1NO - YEŞ
*Liste fiyatı Euro cinsinden belirlenmiş ürünler için, TCMB günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanır.
AYDINL. B.B - LED - Yaylı Dnş -1NA - Yeşil - 230v
903,02 TL
- Tanım
- Özellikler
- Dökümanlar
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Renk | Yeşil |
|---|---|
| Malzeme | plastik |
| Faaliyet Numarası | IDSIG |
| Ürün Tipi | Harmony XB7 |
| Mekanik Dayanıklılık | 300000 devir |
| Paket 1 Ağırlık | 25.0 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 1 |
| Ürün veya bileşen türü | ışıklı buton |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.023 kg |
| SSS | Hayır |
| Ürün sertifikaları | CCC, GOST |
| Ürün ağırlığı | 0.023 kg |
| elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II 'e uygunIEC 61140 |
| İşletme tipi | yaylı kurma |
| Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
| Cihaz Montajı | sabitleme deliği - çap: 22.5 mm 22,3 +0,4/0 'e uygunIEC 60947-1 |
| sabitleme modu | sabitleme somunu baş altı: 2-2.4 N.m |
| Mekanik dayanıklılık | 300000 cycles |
| kontak işlemi | yavaş kesen |
| CAD genel genişliği | 29 mm |
| CAD genel derinliği | 57.5 mm |
| CAD genel yüksekliği | 29 mm |
| sinyalleme tipi | sabit |
| bölünemez miktar başına satış | 10 |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
| terminallerin açıklaması ISO n°1 | (13-14)NO |
| sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
| hizmet ömrü | 70000 h nominal gerilimde ve 25 °C |
| pozitif açıklık | ile (yalnızca NA) |
| kisa devre korumasi | 4 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1 |
| Ürün ya da bileşen tipi | ışıklı buton |
| koruyucu bakım | TH |
| Ürün serisi | Harmony XB7 |
| besleme gerilimi limitleri | 195-264 V AC |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 230 V AC -de 50/60 Hz |
| sabitleme merkezi | >= 30 x 40 mm (destek paneli) metal 1-6 mm & >= 30 x 40 mm (destek paneli) plastik 2-6 mm |
| akım tüketimi | 22...27 mA |
| elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | λ <= 10exp(-6) -de 17 V ve 5 mA 'e uygunIEC 60947-5-4 |
| operatör profili | yeşil çıkık, işaretsiz |
| NEMA koruma derecesi | NEMA 12 'e uygunUL 50 E |
| malzeme | plastik |
| ampul tabanı | entegre LED |
| ışık kaynağı | LED |
| kontak tipi ve düzenleme | 1 NA |
| montaj çapı | 22 mm |
Dökümanlar
CAD
1
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Renk | Yeşil |
|---|---|
| Malzeme | plastik |
| Faaliyet Numarası | IDSIG |
| Ürün Tipi | Harmony XB7 |
| Mekanik Dayanıklılık | 300000 devir |
| Paket 1 Ağırlık | 25.0 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 1 |
| Ürün veya bileşen türü | ışıklı buton |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.023 kg |
| SSS | Hayır |
| Ürün sertifikaları | CCC, GOST |
| Ürün ağırlığı | 0.023 kg |
| elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II 'e uygunIEC 61140 |
| İşletme tipi | yaylı kurma |
| Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
| Cihaz Montajı | sabitleme deliği - çap: 22.5 mm 22,3 +0,4/0 'e uygunIEC 60947-1 |
| sabitleme modu | sabitleme somunu baş altı: 2-2.4 N.m |
| Mekanik dayanıklılık | 300000 cycles |
| kontak işlemi | yavaş kesen |
| CAD genel genişliği | 29 mm |
| CAD genel derinliği | 57.5 mm |
| CAD genel yüksekliği | 29 mm |
| sinyalleme tipi | sabit |
| bölünemez miktar başına satış | 10 |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
| terminallerin açıklaması ISO n°1 | (13-14)NO |
| sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
| hizmet ömrü | 70000 h nominal gerilimde ve 25 °C |
| pozitif açıklık | ile (yalnızca NA) |
| kisa devre korumasi | 4 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1 |
| Ürün ya da bileşen tipi | ışıklı buton |
| koruyucu bakım | TH |
| Ürün serisi | Harmony XB7 |
| besleme gerilimi limitleri | 195-264 V AC |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 230 V AC -de 50/60 Hz |
| sabitleme merkezi | >= 30 x 40 mm (destek paneli) metal 1-6 mm & >= 30 x 40 mm (destek paneli) plastik 2-6 mm |
| akım tüketimi | 22...27 mA |
| elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | λ <= 10exp(-6) -de 17 V ve 5 mA 'e uygunIEC 60947-5-4 |
| operatör profili | yeşil çıkık, işaretsiz |
| NEMA koruma derecesi | NEMA 12 'e uygunUL 50 E |
| malzeme | plastik |
| ampul tabanı | entegre LED |
| ışık kaynağı | LED |
| kontak tipi ve düzenleme | 1 NA |
| montaj çapı | 22 mm |
Dökümanlar
CAD
1
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun