
calcActive())">
Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Sigortası, Acti9 iCV40, 3P+N, 40 A, C Eğrisi, 6000 A, 300 mA, AC Tip
A9DE7740
TRY 5.635
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9DE7740
Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Sigortası, Acti9 iCV40, 3P+N, 40 A, C Eğrisi, 6000 A, 300 mA, AC Tip
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Sigortası, Acti9 iCV40, 3P+N, 40 A, C Eğrisi, 6000 A, 300 mA, AC Tip
TRY 5.635
Tanım
Toprak kaçağı koruma sınıfı AC tip 300mA hassasiyetli Toprak kaçağı koruma süresi gecikmesi anlıktır Icn sınıfı kısa devre kesme kapasitesi EN/IEC 61009-2-1 Standardına göre 6000A'e kadardır Bu ürün kısa devreye, aşırı kablo yüküne, dolaylı temastan kaynaklanan elektrik çarpmasına ve yangın tehlikelerine karşı koruma sağlar 2 benzersiz VisiTrip göstergesi, arızalı devreyi göstererek ve arıza tipini hızlı bir şekilde belirleyerek müdahale süresini azaltır Visisafe yeşil şeridi, aşağı akım bakımına izin vermek için kontakların fiziksel olarak açılmasını garanti eder Bu ürün EN/IEC 61009-2-1 standardına uygundur 10000 devire kadar elektriksel dayanıma ve 20000 devire kadar mekanik dayanıma sahiptir Ue çalışma voltajı 400VAC Anma yalıtım voltajı 440VAC Uimp anma darbe dayanıklılık voltajı 4kV DIN rayına montaj yapılabilir 9mm seviyede genişlik 10'dur Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Ebatlar (G) 90mm x (Y) 93mm x (D) 73mm Ağırlığı 500g IP20 Koruma derecesine sahiptir IEC/EN 60529 Standardına göre modüler kutu içinde bir kez IP40 olur Çalışma sıcaklığı -5°C ila 60°C arasında Depolama sıcaklığı -40°C ila 85°C arası.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 16 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın