
calcActive())">
Asfora – IP44 Anahtar, Çerçeveli – Beyaz
EPH0100221
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EPH0100221
Asfora – IP44 Anahtar, Çerçeveli – Beyaz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Schneider Electric Asfora switch EPH0100221 beyaz renkli eksiksiz bir üründür ve 1 külbütörlüdür Bu 1 kutuplu 1 yönlü bir anahtardır Cihazın Sabitleme modu vidalar veya kelepçelerdir Ve anma akımı, 2300W güç aralığı ile 10AX'dir 83 mm, 83 mm, 43 mm boyutu, 15 mm çıkıntı derinliği bulunmaktadır Cihaz kutusu, gömme montaj tipi ile yüzeye monte edilebilir Yüzey kaplaması parlaktır ve bir odaya elegan ve üst düzey bir his verir Bu anahtar, katı nesnelere ve sıvılara karşı IP44'e ulaşmaktadır Bu anahtarın bağlantı terminalleri vidasız terminallerdir ABS (akrilonitril bütadien-stiren) malzemeden üretilen bu buton oldukça güvenilir ve dayanıklıdır Bağlantı malzemesi bakır olan bu switch oldukça dayanıklıdır NF, TSE, VDE belgelerini de almıştır Bu ekipman aynı zamanda IEC 60669-1 Standartına uygundur Ayrıca CE, UKR kalite etiketine sahiptir Yeşil bir premium ürün olan bu cihaz aynı zamanda çevre dostudur Ve çevreye ve sağlığınıza her zaman özen gösteren bu ürün civa içermemektedir Güncellenmiş Asfora anahtarlarında artık daha küçük, daha kompakt eklentiler, profilli bir sabitleme çerçevesi, geliştirilmiş kablo girişleri ve salım butonları ve geri dönüş yaylı geniş, profilli kelepçeler bulunur, ve bu anahtarın kalitesini ve işlevselliğini artırır Asfora ürünleri, zamanla sararmayan yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir Şık, zarif tasarım, neredeyse her iç mekanla mükemmel uyum sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 86.800 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | ayırma |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 83 mm |
Genişlik | 83 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.0846 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | IEC 60669-1 |
Ürün sertifikaları | NF, TSE, VDE |
Ürün ağırlığı | 0.0846 kg |
Genişlik | 83 mm |
Derinlik | 43.0 mm |
Yükseklik | 83 mm |
Cihaz Montajı | sıva altı |
sabitleme modu | vidalar veya kıskaçlar51-70 mm |
anahtar sayısı | 1 |
güç aralığı | 2300 W |
iletken malzeme | bakır |
kalite etiketleri | CE,UKR |
çıkıntı derinliği | 15 mm |
anahtar fonksiyonu | Anahtar |
yüzey dış görünümü | cilalı |
seri | Asfora |
nominal akım | 10 AX -de 250 V AC |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-40 °C |
kabloların sayısı | 2 kablo(lar) 2.5-2.5 mm² |
Ürün ya da bileşen tipi | ayırma |
malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren) |
tel sıyırma uzunluğu | 13.0 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın