Asfora – İkili USB Priz Type A, 2,1A – Çelik
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Asfora – İkili USB Priz Type A, 2,1A – Çelik
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 114.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | USB şarj cihazı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 83 mm |
Genişlik | 83 mm |
SSS | HAYIR |
Koruma türü | kısa devre koruması |
Standartlar | EN 62684, ETSI EN 301 489-4, TR 60950-1 |
Ürün sertifikaları | EAC |
Genişlik | 83 mm |
Derinlik | 42 mm |
Yükseklik | 83 mm |
Depolama ortam koşulları | -5-50 °C |
IK koruma derecesi | IK04 |
W cinsinden güç tüketimi | 0.1 W |
Cihaz Montajı | sıva altı |
kelepçeleme bağlantı kapasitesi | 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² için sert kablolar & 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² için esnek kablolar & 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² için sıkışık kablolar |
sabitleme modu | Pençelerle|vidalarla |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 100...240 V AC +/- 10 % -de 50/60 Hz |
soket sayısı | 2 |
yüzey bakımı | işlenmemiş |
gömme derinliği | 30.8 mm |
seri | Asfora |
terminallerin sayısı | 2 vidalı terminaller |
saat cinsinden hizmet ömrü | 30000 h 10.5 W |
elektrik yalıtım sınıfı | sınıf II |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0-40 °C |
nominal çıkış gücü | 10.5 W |
Ürün ya da bileşen tipi | USB şarj cihazı |
cihaz uygulaması | Şarj Cihazı |
direktifler | 2006/95/EC - alçak gerilim yönergesi,2004/108/EC - elektromanyetik uyumluluk |
giriş gücü | 12 W |
çıkış akımı | 2,1 A |
malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren): merkezi plaka & PC (polikarbonat) GF10 FR: muhafaza & PC (polikarbonat) GF10 FR: internal cover |
tel sıyırma uzunluğu | 8 mm |