calcActive())">
Arka Bağlantı Konnektörü 4P GoPact MCCB 800
G80RC4P
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

G80RC4P
Arka Bağlantı Konnektörü 4P GoPact MCCB 800
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
Bu güç bağlantı aksesuarları, 4 kutuplu versiyondaki yeni GoPact MCCB 800 için arka konektörlerdir. GoPact MCCB temel uygulamalar için iyi bir fiyat-performans oranına sahiptir ve uygulamalarınız için güvenilir bir elektrik koruması sağlar. Arka bağlantılar cihaz bağlantı terminallerine kolayca takılır. Arka konnektörlerin uzunluğu faz 1 ve 3 için 89 mm, faz 2 ve nötr için 139 mm'dir. Anma çalışma akımı In 800A'dir. GoPact MCCB 800, IEC 60947-1 ve IEC 60947-2 sertifikalıdır. GoPact MCCB serisi Schneider Electric kalite güvencesinden faydalanmaktadır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 2 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın