calcActive())">
Arka Bağlantı Konnektörü 4P GoPact MCCB 200
G20RC4P
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

G20RC4P
Arka Bağlantı Konnektörü 4P GoPact MCCB 200
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
Bu güç bağlantı aksesuarları, yeni GoPact MCCB 200'ün 4 kutuplu versiyonu için arka konektörlerdir. GoPact MCCB temel uygulamalar için iyi bir fiyat-performans oranına sahiptir ve uygulamalarınız için güvenilir bir elektrik koruması sağlar. Arka bağlantılar cihaz bağlantı terminallerine kolayca takılır. Arka konnektörlerin uzunluğu faz 1 ve 3 için 68,3 mm, faz 2 ve nötr için 118,3 mm'dir. Anma çalışma akımı In 160A'dir. GoPact MCCB 200, IEC 60947-1 ve IEC 60947-2 sertifikalıdır. GoPact MCCB serisi Schneider Electric kalite güvencesinden faydalanmaktadır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın