
calcActive())">
Şarj istasyonu, Schneider Charge, 1P+N/3P+N, 1xT2S, 7.4/11/22kW, 16/32A
EVH5A22N2S
72.495 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EVH5A22N2S
Şarj istasyonu, Schneider Charge, 1P+N/3P+N, 1xT2S, 7.4/11/22kW, 16/32A
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Şarj istasyonu, Schneider Charge, 1P+N/3P+N, 1xT2S, 7.4/11/22kW, 16/32A
72.495 TL
Tanım
Bu Schneider Charge ürünü, IEC61851-1 standardına uygun tüm elektrikli araçlar için duvara monte edilen bir şarj istasyonudur. IP koruma derecesi IP55'tir. IK koruma derecesi IK10'dur. Çalışma sıcaklığı -30°C ile 45°C arasındadır. Çıkış tipi, istasyonun ön yüzüne sabitlenen bir T2S prizidir. Nominal çıkış gücü 22kW'tır. Tek fazlı (1P+N) veya üç fazlı (3P+N) olarak beslenir. Nominal şarj akımları 50Hz/60Hz'de 230VAC/400VAC altında 16A/32A'dır. TN-S, TT veya IT topraklama sistemi ile birlikte kullanılabilir. Şarj istasyonunun kurulumu kolaydır (özel alet gerektirmez). Evde özel kullanım için, garaja veya harici bir duvara monte edilmesi tavsiye edilir. Boyutlar (G) 244 mm x (Y) 352 mm x (D) 117 mm'dir. Ürün ağırlığı 3,2 kg'dır. Rengi beyaz (RAL 9003) ve yeşildir. Artık doğru akıma karşı yerleşik bir koruma (Artık Doğru Akım Algılama Cihazı olarak RDC-DD) ile donatılmıştır. Elektrikli bir aracın yüklenmesi için şarj istasyonunun kullanılmasına yönelik erişim kontrolü yoktur. Bir LED, yükleme durumunu doğrudan şarj istasyonunda göstermek için kırmızı, yeşil ve mavi arasında renk değiştiriyor. Bu, evdeki geri kalan yüklerin tüketimine göre şarj olan elektrikli araca tahsis edilen maksimum gücün gerçek zamanlı olarak ayarlanmasına ve yükün TIC tarafından gönderilen Yoğun/Yoğun Olmayan saatlere göre uyarlanmasına olanak tanır. Şarj istasyonu, konut enerji yönetimine yönelik Schneider ElectricTM mobil uygulaması aracılığıyla Wiser'a bağlanır. Şarj deneyimini uzaktan kolayca başlatır, izler ve kontrol eder. OCPP 1.6 iletişim protokolü, denetim cihazına/üçüncü taraf bulutuna bağlanmak için kullanılabilir. Ayrıca Wi-Fi veya RJ45 Ethernet kablosu aracılığıyla İnternet ev yönlendiricisine de bağlanabilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PREVC |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 32 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account