
calcActive())">
Argus Standart PIR Hareket Sensörü, 360°, Dış Ortam, Sıva-üstü
CCT56P008
7.018 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

CCT56P008
Argus Standart PIR Hareket Sensörü, 360°, Dış Ortam, Sıva-üstü
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Argus Standart PIR Hareket Sensörü, 360°, Dış Ortam, Sıva-üstü
7.018 TL
Tanım
ARGUS Standart 360° dış mekan PIR Dış mekan montajı için elektronik hareket dedektörü 360° yüzey izleme Yüksek kaliteli kızılötesi sensör ve bileşenler Rahatlık ve güvenlik: aydınlatmayı otomatik olarak AÇIP KAPATARAK tüm ziyaretçilere veya davetsiz misafirlere reaksiyon gösterir Açma süresi ve aydınlatma hassasiyeti seviyeleri için hızlı ayarlarla kullanımı kolay ve enerji tasarrufu UV, toz, şiddetli yağmur ve su korumasına karşı korumalı İstenmeyen alanlar algılama aralığının dışında bırakılabilir Şebeke voltajı: AC 220-240 V, 50 Hz Maks anahtarlama akımı: 10 A, AC 220-240 V, cos Phi 0,6 Nominal kapasite: Akkor lambalar AC 230 V: 1000 W Halojen lambalar AC 230 V: 800 W Elektronik transformatörlü halojen: 315 VA Demir çekirdekli transformatörlü halojen: 500 VA Floresan tüpler: 250 VA Kapasitif yükler (6 A test akımı): 28 µF Kapasitif yükler (10 A test akımı): 21 µF Kompakt flüoresan lambalar: 4 x 23 W Yukarı akım sigortası: 10 A "Destek Tüketimi: maks" 2,5 W Algılama açısı: 360° Aralık/Menzil: maks 12 m
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | ARGUS standart hareket dedektörü |
Paket 1 Ağırlık | 415.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 30 |
Ürün veya bileşen türü | hareket dedektörü |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
ağ frekansı | 50 Hz |
Cihaz Montajı | Yüzey |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 220...240 V |
zaman gecikmesi | 5 sn...20 dk |
montaj yüksekliği | 2.5-2.5 m |
algılama yüzeyi | ön: 12 m |
yatay algılama açısı | 0-360 ° |
seri | ARGUS |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 220...240 V |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -15-40 °C |
ayarın tipi | süre ayarı,ışığa duyarlılık ayarlanabilir |
Ürün ya da bileşen tipi | hareket dedektörü |
Ürün serisi | ARGUS standart hareket dedektörü |
çıkış akımı | 0,416666666666667 |
malzeme | PC (polikarbonat) mat |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın