
calcActive())">
Argus Standart PIR Hareket Sensörü, 120°, Dış Ortam, Sıva-üstü
CCT56P004
4.120 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

CCT56P004
Argus Standart PIR Hareket Sensörü, 120°, Dış Ortam, Sıva-üstü
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Argus Standart PIR Hareket Sensörü, 120°, Dış Ortam, Sıva-üstü
4.120 TL
Tanım
ARGUS Standart 120° dış mekan PIR Elektronik dış mekan hareket dedektörü Daha küçük ev cepheleri ve evin bölümleri için 120° yüzey izleme Yüksek kaliteli kızılötesi sensör ve bileşenler Rahatlık ve güvenlik: aydınlatmayı otomatik olarak AÇIP KAPATARAK tüm ziyaretçilere veya davetsiz misafirlere reaksiyon gösterir Açma süresi ve aydınlatma hassasiyeti seviyeleri için hızlı ayarlarla kolay kullanım ve enerji tasarrufu sağlar UV, toz, şiddetli yağmurlar ve su korumasına karşı korumalı İstenmeyen alanlar algılama aralığının dışında bırakılabilir Şebeke voltajı: AC 220-240 V, 50 Hz Maks anahtarlama akımı: 10 A, AC 220-240 V, cos Phi 0,6 Nominal kapasite: Akkor lambalar AC 230 V: 1000 W Halojen lambalar AC 230 V: 900 W Elektronik transformatörlü halojen: 250 VA Demir çekirdekli transformatörlü halojen: 500 VA Floresan borular: 200 VA Kapasitif yükler (6 A test akımı): 21 µF Kapasitif yükler (10 A test akımı): 14 µF Kompakt flüoresan lambalar: 3 x 23 W Ön sigorta: 10 A "Stand-by akım tüketimi: 2 W" Algılama açısı: 120° Aralık: maks 12 m Aydınlatma hassasiyeti (lux
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | ARGUS standart hareket dedektörü |
Paket 1 Ağırlık | 343 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 36 |
Ürün veya bileşen türü | hareket dedektörü |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
ağ frekansı | 50 Hz |
Cihaz Montajı | Yüzey |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 220...240 V |
zaman gecikmesi | 3 sn...30 dk |
montaj yüksekliği | 2.5-2.5 m |
algılama yüzeyi | ön: 12 m |
yatay algılama açısı | 0-120 ° |
seri | ARGUS |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 220...240 V |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -15-40 °C |
ayarın tipi | ışığa duyarlılık ayarlanabilir,süre ayarı |
Ürün ya da bileşen tipi | hareket dedektörü |
Ürün serisi | ARGUS standart hareket dedektörü |
çıkış akımı | 0,416666666666667 |
malzeme | PC (polikarbonat) mat |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın