ARGUS Presence DALI 230V - 2 zones
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
ARGUS Presence DALI 230V - 2 zones
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Ürün Tipi | ARGUS standart hareket dedektörü |
Paket 1 Ağırlık | 300.4 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | IR alıcılı varlık dedektörü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | hareket sensörü |
SSS | HAYIR |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Cihaz Montajı | Yüzey|sıva altı |
Kontrol tipi | hareket sensörü |
montaj yüksekliği | 2.5-2.5 m |
kanalların sayısı | 2 |
algılama yüzeyi | yarıçap: 4000 mm |
yatay algılama açısı | 360-360 ° |
seri | ARGUS |
giriş işlevi | açma-kapama |
Ürün ya da bileşen tipi | IR alıcılı varlık dedektörü |
Ürün serisi | ARGUS standart hareket dedektörü |
çıkış gerilimi | 220...250 V |