
calcActive())">
Argus Master DALI (230V) PIR Hareket Sensörü
CCT552006
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

CCT552006
Argus Master DALI (230V) PIR Hareket Sensörü
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Ürün Tipi | ARGUS standart hareket dedektörü |
Paket 1 Ağırlık | 300.4 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | IR alıcılı varlık dedektörü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | hareket sensörü |
SSS | Hayır |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Cihaz Montajı | Yüzey|sıva altı |
Kontrol tipi | hareket sensörü |
montaj yüksekliği | 2.5-2.5 m |
kanalların sayısı | 2 |
algılama yüzeyi | yarıçap: 4000 mm |
yatay algılama açısı | 360-360 ° |
seri | ARGUS |
giriş işlevi | açma-kapama |
Ürün ya da bileşen tipi | IR alıcılı varlık dedektörü |
Ürün serisi | ARGUS standart hareket dedektörü |
çıkış gerilimi | 220...250 V |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın