
calcActive())">
Arayüz Fişi Rölesi, Harmony Elektromekanik Röleler, Önceden Monte Edilmiş, 5A, 2C/O, Led ile, Kilitlenebilir Test, 24V DC
RXG22BDPV
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RXG22BDPV
Arayüz Fişi Rölesi, Harmony Elektromekanik Röleler, Önceden Monte Edilmiş, 5A, 2C/O, Led ile, Kilitlenebilir Test, 24V DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu bir 5A, 24Vdc, 2 CO arayüzlü mekanik röledir Bu önceden monte edilmiş röle, montaj süresinden tasarruf sağlayan kullanıma hazır bir pakettir Standart kapak rölesi, single adımda kilitlenebilir test butonu ve LED gösterge sunar Arayüz röle priz bağlantısı vidalı konnektör tipine göredir Bu önceden monte edilmiş röle ağırlığı 0.067Kg Endüstriyel makineler, paketleme, tekstil, HVAC, otomasyon kontrol panoları, alçak/orta gerilim switch dişlileri, motor kontrolleri, PLC Arayüzleri, güç kaynakları, bina veya tıbbi cihazlar, aydınlatma kontrolleri için uygun tasarımlıdır IEC, UL, EAC, CSA, ROHS ve REACH gibi yeşil premium bir ürün ve uluslararası standart ve sertifikalara uygundur 30 adet olarak satılmaktadır RXG soketli röleler, hem basit hem de karmaşık otomasyon sistemleri için tasarlanmış ve 1 CO (10A) ve 2 CO (5A) kontaklı bir endüstriyel soketli röle serisidir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 66 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Soketli hazır montajlı takılabilir röle |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | kilitlenebilir test butonu |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.065 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 61810-1, IEC 61984, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CE, CSA, DNV-GL, EAC, UL |
montaj konumu | herhangi bir konum |
Ürün ağırlığı | 0.065 kg |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
Bağıl Nem | 10-85 % |
Kontrol tipi | kilitlenebilir test butonu |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
kapağın rengi | şeffaf |
koruma kategorisi | RT I |
kontak direnci | 100 mOhm |
kullanım katsayısı | 20% |
direnç | 1100 Ohm +/- 10 % |
düşme gerilimi eşiği | >= 0,1 Uc DC |
elektrik yalıtım sınıfı | sınıf F |
W cinsinden ortalama tüketim | 0.53 W DC |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
maksimum anahtarlama kapasitesi | 1250 VA AC & 150 W DC |
tork değeri | 0.8 N.m,7.0 lbf.in |
yük akımı | 5:00 AM |
kirletme derecesi | 2 |
Ürün ya da bileşen tipi | Soketli hazır montajlı takılabilir röle |
aşırı gerilim kategorisi | III |
çalışma hızı | <= 1800 çevrim/saat düşük yük & <= 18000 döngü/saat yüksüz |
Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 100000 |
kontak malzemesi | gümüş alaşım (AgSnO2In2O3) |
minimum anahtarlama kapasitesi | 50 mW -de 10 mA, 5 V DC |
sıfırlama süresi | 20 ms |
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım | 5:00 AM |
kontak tipi ve düzenleme | 2 K/A |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın