Arayüz Fişi Rölesi, Harmony Elektromekanik Röleler, 5A, 2C/O, Led ile, 24V DC

RXG23BD
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Stoklar tükendi

Tanım

Bu Harmony RXG fişli röle prizi, 24V DC bobin kontrol voltajına ve 5A dereceli 2 değiştirme kontağı DPDT'ye (çift kutup çift atış) sahiptir. "Yüksek oranlı akım kullanımı için çok sayıda kontak seçeneği, yerden tasarruf sağlayan tasarıma sahiptir Ayrıca LED göstergesi sunar Faston pin terminali hızlı ve güvenli bir şekilde monte edilir Kutuların boyutunu küçültmeye ve makine güvenilirliğini artırmaya yardımcı olmakta, neredeyse her yere monte edilebilmektedir Endüstriyel programlanabilir mantık kontrolörlerin (PLC'ler) fonksiyonlarını tamamlamak için donanımla bütünleşik mantıksal otomatik sistemler için çalışabilirlik sunmaktadır LED'li durum göstergesi, hem gündüz hem de gece net bir şekilde sinyal verir

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Harmony Elektromekanik Röleler
Mekanik Dayanıklılık 10000000 cycles
Paket 1 Ağırlık 20.81 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü takılabilir röle
Garanti Süresi 2 yıl
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.02 kg
SSS HAYIR
Standartlar CSA C22.2 No 14, IEC 61810-1, UL 508
Ürün sertifikaları CE, CSA, DNV-GL, EAC, UL
montaj konumu herhangi bir konum
Ürün ağırlığı 0.02 kg
Depolama ortam koşulları -40-85 °C
Bağıl Nem 10-85 %
Mekanik dayanıklılık 10000000 cycles
kapağın rengi Standart
koruma kategorisi RT I
kontak direnci 100 mOhm
kullanım katsayısı 20%
direnç 1100 Ohm +/- 10 %
düşme gerilimi eşiği >= 0,1 Uc DC
Cihaz üzerii sinyalizasyon bayrak
elektrik yalıtım sınıfı sınıf F
maksimum anahtarlama gerilimi 250 V AC & 30 V DC
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -40-70 °C
maksimum anahtarlama kapasitesi 1250 VA
tork değeri 0.8 N.m
yük akımı 5 A -de 250 V AC
kirletme derecesi 2
Ürün ya da bileşen tipi takılabilir röle
aşırı gerilim kategorisi III
çalışma hızı <= 1800 çevrim/saat düşük yük & <= 18000 döngü/saat yüksüz
Ürün serisi Harmony Elektromekanik Röleler
güvenlik güvenilirlik verisi B10d = 100000
kontak malzemesi gümüş alaşım (AgSnO2In2O3)
minimum anahtarlama kapasitesi 50 mW -de 10 mA, 5 V DC
sıfırlama süresi 20 ms
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım 5 A -de -40-55 °C
kontak tipi ve düzenleme 2 K/A

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: Arayüz Fişi Rölesi, Harmony Elektromekanik Röleler, 5A, 2C/O, Led ile, 24V DC
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.