
calcActive())">
Arayüz Fişi Rölesi, Harmony Elektromekanik Röleler, 16A, 1C/O, 120V AC
RSB1A160F7
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RSB1A160F7
Arayüz Fişi Rölesi, Harmony Elektromekanik Röleler, 16A, 1C/O, 120V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Harmony RSB arayüz fişli röle, 120V AC kontrol bobin voltajına ve 16A dereceli 1 değiştirme kontağı tek kutup çift atışa sahiptir. "Kutuların boyutlarının küçültülmesine yardımcı olmakta ve makine güvenilirliğini artırmakta, neredeyse her yere monte edilebilmektedir Fişli tip, kolay kurulum ve bakım sağlar Ürün IP40'tır ve operatörün kontakların durumunu görsel olarak kontrol etmesini sağlayan şeffaf bir kapağa sahiptir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 13.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | takılabilir röle |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | Buton olmadan |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.014 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 61810-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CSA, EAC, UL |
Ürün ağırlığı | 0.014 kg |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 96...180 V AC 50/60 Hz |
Kontrol tipi | Buton olmadan |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
kontak işlemi | standart |
pim biçimi | düz (PCB tipi) |
koruma kategorisi | RT I |
düşme gerilimi eşiği | >= 0,15 Uc AC |
anahtarlama gerilimi | 12 V |
W cinsinden ortalama tüketim | 0.75 VA AC |
bölünemez miktar başına satış | 10 |
maksimum anahtarlama gerilimi | 300 V DC 'e uygunIEC |
maksimum anahtarlama kapasitesi | 4000 VA/448 W |
ortalama direnç | 8360 Ohm ag: AC -de 20 °C +/- 10 % |
yük akımı | 16 A -de 250 V AC & 16 A -de 28 V DC |
Ürün ya da bileşen tipi | takılabilir röle |
çalışma hızı | <= 600 döngü/saat düşük yük & <= 18000 döngü/saat yüksüz |
Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 100000 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 3.6 kV 'e uygunIEC 61000-4-5 |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA |
kontak malzemesi | gümüş alaşım (AgNi) |
minimum anahtarlama kapasitesi | 120 mW -de 10 mA, 12 V |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -40-70 °C (AC) |
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım | 16 A -de -40-40 °C |
kontak tipi ve düzenleme | 1 K/A |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın