APC Temel SurgeArrest 6 çıkış 230V Almanya
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
APC Temel SurgeArrest 6 çıkış 230V Almanya
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | SPPPP |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 0.83 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 6.17 cm |
Genişlik | 27.15 cm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.69 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün sertifikaları | CE |
Montaj Tipi | raf montajı |
Ürün ağırlığı | 0.69 kg |
Genişlik | 27.15 cm |
Derinlik | 11.03 cm |
Yükseklik | 6.17 cm |
renk | beyaz |
Depolama ortam koşulları | -15-45 °C |
ağ frekansı | 50 Hz |
Bağıl Nem | 0-95 % yoğuşmasız |
Depolama Bağıl Nemi | 0-95 % |
depolama yüksekliği | 0-50000 ft |
anahtarlama akım kapasitesi | 10:00 AM |
NM Dalgalanma Yanıt Zamanı (ns) | 1 ns common mode |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0-40 °C |
kabloların sayısı | 1 |
EMI/RFI gürültü önleyici (100 kHz ila 10 MHz) | 40 dB |
giriş gerilimi | 230 V |
sağlanan ekipman | kullanım kılavuzu |
giriş gücü | 2300 W |
çalışma yüksekliği | 0...50000 ft |
güç soketi çıkışlarının sayısı | 6 |
kablo uzunluğu | 6.56 ft |