APC Temel SurgeArrest, 1 çıkış, 230V, Almanya
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
APC Temel SurgeArrest, 1 çıkış, 230V, Almanya
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | SPPPP |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 193.500 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 10 cm |
Genişlik | 6.3 cm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.13 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün sertifikaları | CE |
Montaj Tipi | Kabine monte edilemez |
Ürün ağırlığı | 0.13 kg |
Genişlik | 6.3 cm |
Derinlik | 4.15 cm |
Yükseklik | 10 cm |
renk | beyaz |
Depolama ortam koşulları | -5-40 °C |
ağ frekansı | 50 Hz +/- 5 Hz |
Bağıl Nem | 0-95 % |
Depolama Bağıl Nemi | 0-95 % yoğuşmasız |
depolama yüksekliği | 0-15000 ft |
anahtarlama akım kapasitesi | 16 A |
NM Dalgalanma Yanıt Zamanı (ns) | 1 ns common mode |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0-40 °C |
EMI/RFI gürültü önleyici (100 kHz ila 10 MHz) | 30 dB |
giriş gerilimi | 230 V |
Ürün ya da bileşen tipi | kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
sağlanan ekipman | kullanım kılavuzu |
çalışma yüksekliği | 0...10000 ft |
güç soketi çıkışlarının sayısı | 1 |