
calcActive())">
anahtar bağlantı kesici sigorta, FuPacT GSD630, 630 A, 4 kutuplu, sigorta tipi DIN NH3, ön ve sağ taraf kontrolü
LV481454
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV481454
anahtar bağlantı kesici sigorta, FuPacT GSD630, 630 A, 4 kutuplu, sigorta tipi DIN NH3, ön ve sağ taraf kontrolü
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Dağıtım devrelerindeki kısa devrelere ve aşırı yüklenmelere karşı koruma sağlar AC22B kullanım kategorileri için, anma çalışma akımı 630A / 690VAC AC23B kullanım kategorileri için, anma çalışma akımı 630A / 415VAC FuPacT GSD630 bıçak boyutu 3 olan DIN sigortalarla kullanılmalıdır Harici bir ön veya sağ tarafa monte yönlendirici kol ile donatılabilir Uzatılmış yönlendirici kollar için kullanılan farklı şaft ebatları (200mm, 320mm veya 400mm) FuPacT GSD630 4 kutup versiyonunda ayrıca yardımcı kontaklar, dahili nötr bağlantılar ve terminal koruyucular gibi çeşitli aksesuarlar ve yardımcılar ile donatılabilir IEC 60947-1 ve IEC 60947-3 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Show Accessory | HAYIR |
---|---|
Faaliyet Numarası | PPCCB |
Mekanik Dayanıklılık | 5000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 20.609 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 2 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 300 mm |
Genişlik | 458 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 20 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün sertifikaları | CCC, CE, EAC |
Kutup tanımı | 4P |
Standartlar | EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-3 |
montaj desteği | arka plaka |
montaj konumu | dikey |
Montaj Tipi | sabit |
Ürün ağırlığı | 20 kg |
Genişlik | 458 mm |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II ön yüz |
Derinlik | 250 mm |
Yükseklik | 300 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-80 °C |
IK koruma derecesi | IK07 'e uygunEN 50102 |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 50/60 Hz & 1000 V AC 50/60 Hz AC-20 |
Mekanik dayanıklılık | 5000 cycles |
sigorta tipi | DIN |
görünür kesme | yok |
sigorta boyutu | NH3 |
kilitleme temini | 3 kilit |
seri | FuPacT |
sigorta taşıyıcılarının sayısı | 4 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-70 °C |
Kutup başına maksimum güç yayılımı | 61 W |
ürün adı | FuPacT GS |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60947 |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunEN/IEC 60947-3 |
çalışma kolunun tipi | harici ön cephe,harici sağ taraf |
Ürün ya da bileşen tipi | yük ayırıcı sigortası |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 12 kV |
yangına dayanıklılık | 850 °C sigorta kapağı 'e uygunIEC 60695-2-1 & 960 °C gövde 'e uygunIEC 60695-2-1 |
cihaz uygulaması | ekipman koruma, izleme ve kontrol,dağıtım |
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım | 630 A -de 35 °C, sigorta basina güç dagilimi: 60 W |
kontak tipi ve düzenleme | 4 NA |
IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 (terminal kapağı ile) |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 630 A 35 °C ) sigorta başına güç dağılımı: 60 W |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 1000 V AC 50/60 Hz |
W cinsinden nominal çalışma gücü | 355 kW -de 380/400 V & 295 kW -de 660/690 V |
kesme kapasitesi | 100 kA -de 415 V (AC) & 100 kA -de 690 V (AC) |
sıkma torku | güç devresi: 44-44 N.m |
elektrik dayanıklılığı | AC-22A: 200 cycles 415 V AC 50/60 Hz & AC-22A: 200 cycles 690 V AC 50/60 Hz |
[Ie] nominal çalışma akımı | AC-22A: 630 A at 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 630 A at 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-22A: 630 A at 380/415 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 630 A at 380/415 V AC 50/60 Hz & AC-22A: 630 A at 660/690 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 630 A at 660/690 V AC 50/60 Hz |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın