
calcActive())">
anahtar bağlantı kesici sigorta, FuPacT GSC125, 125 A, 3 kutuplu, sigorta tipi NFC 22 x 58 mm, ön ve sağ taraf kontrolü
LV481523
TRY 12.323
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV481523
anahtar bağlantı kesici sigorta, FuPacT GSC125, 125 A, 3 kutuplu, sigorta tipi NFC 22 x 58 mm, ön ve sağ taraf kontrolü
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
anahtar bağlantı kesici sigorta, FuPacT GSC125, 125 A, 3 kutuplu, sigorta tipi NFC 22 x 58 mm, ön ve sağ taraf kontrolü
TRY 12.323
Tanım
Dağıtım devrelerindeki kısa devrelere ve aşırı yüklenmelere karşı koruma sağlar AC22A/AC23A kullanım kategorileri için, anma çalışma akımı 125A / 690VAC FuPacT GSC125 22x58mm boyutunda NFC silindirik sigorta bağlantıları ile kullanılmalıdır Doğrudan bir ön kolla veya harici bir ön veya sağ tarafa monte yönlendirici kolla donatılabilir Uzatılmış yönlendirici kollar için kullanılan farklı şaft ebatları (200mm, 320mm veya 400mm) FuPacT GSC125 3 kutuplu versiyonda ayrıca yardımcı kontaklar, harici nötr modüller, bağlantı aksesuarları ve terminal koruyucuları gibi çeşitli aksesuarlar ve yardımcılar ile donatılabilir IEC 60947-1 ve IEC 60947-3 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 10000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 1.866 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 19 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 162 mm |
Genişlik | 148 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 1.5 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün sertifikaları | CCC, CE, EAC |
Kutup tanımı | 3P |
Standartlar | EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-3 |
montaj desteği | arka plaka |
montaj konumu | dikey |
Montaj Tipi | sabit |
Ürün ağırlığı | 1.5 kg |
Genişlik | 148 mm |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II ön yüz |
Derinlik | 116 mm |
Yükseklik | 162 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-80 °C |
IK koruma derecesi | IK07 'e uygunEN 50102 |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 50/60 Hz & 800 V AC 50/60 Hz AC-20 |
Mekanik dayanıklılık | 10000 cycles |
sigorta tipi | NFC |
görünür kesme | yok |
sigorta boyutu | 22 x 58 mm |
kilitleme temini | 3 kilit |
seri | FuPacT |
sigorta taşıyıcılarının sayısı | 3 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-70 °C |
Kutup başına maksimum güç yayılımı | 8.6 W |
ürün adı | FuPacT GS |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60947 |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunEN/IEC 60947-3 |
çalışma kolunun tipi | doğrudan ön cephe,harici ön cephe,harici sağ taraf |
Ürün ya da bileşen tipi | yük ayırıcı sigortası |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
yangına dayanıklılık | 850 °C sigorta kapağı 'e uygunIEC 60695-2-1 & 960 °C gövde 'e uygunIEC 60695-2-1 |
cihaz uygulaması | ekipman koruma, izleme ve kontrol,dağıtım |
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım | 125 A -de 35 °C, sigorta basina güç dagilimi: 10.4 W |
kontak tipi ve düzenleme | 3 NA |
IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 (terminal kapağı ile) |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 125 A 35 °C ) sigorta başına güç dağılımı: 10.4 W |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 800 V AC 50/60 Hz |
W cinsinden nominal çalışma gücü | 70 kW -de 380/400 V & 110 kW -de 660/690 V |
kesme kapasitesi | 80 kA -de 415 V (AC) & 100 kA -de 690 V (AC) |
sıkma torku | güç devresi: 12-12 N.m |
elektrik dayanıklılığı | AC-22A: 1000 cycles 415 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1000 cycles 415 V AC 50/60 Hz & AC-22A: 1000 cycles 690 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1000 cycles 690 V AC 50/60 Hz |
[Ie] nominal çalışma akımı | AC-22A: 125 A at 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 125 A at 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 125 A at 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-23B: 125 A at 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-22A: 125 A at 380/415 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 125 A at 380/415 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 125 A at 380/415 V AC 50/60 Hz & AC-23B: 125 A at 380/415 V AC 50/60 Hz & AC-22A: 125 A at 660/690 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 100 A at 660/690 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 125 A at 660/690 V AC 50/60 Hz & AC-23B: 100 A at 660/690 V AC 50/60 Hz |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın