
calcActive())">
Anahtar Ayırıcı,Tesys Kontrol,Açma/Kapatma,12A(V02),˜22,5 Sabitleme,Kapağa Montaj İçin
VBD02
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

VBD02
Anahtar Ayırıcı,Tesys Kontrol,Açma/Kapatma,12A(V02),˜22,5 Sabitleme,Kapağa Montaj İçin
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Kapı montajı için TeSys Vario anahtar ayırıcı, 3 kutuplu, 12A/690V, 4kW@400V AC-23'e kadar motor anahtarlama uygulamaları için. V02 anahtar gövdesi, siyah 60x60mm ön plakalı KAD1PZ siyah koldan oluşan komple ünite. Ana şalteri kesme amaçlı kullanıma uygundur. Kilitlenebilir sap, 3 asma kilit için (ayrıca sipariş edilmelidir). Kapıya merkezi sabitlemeli kulp, montajda IP65 koruma sağlar. Çoklu standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 24 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | döner kol |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın