
calcActive())">
Altivar Yumuşak Yolverici ATS480, 22 A, 208...690V AC, kontrol beslemesi 110...230V AC
ATS480D22Y
47.970 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ATS480D22Y
Altivar Yumuşak Yolverici ATS480, 22 A, 208...690V AC, kontrol beslemesi 110...230V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Altivar Yumuşak Yolverici ATS480, 22 A, 208...690V AC, kontrol beslemesi 110...230V AC
47.970 TL
Tanım
Altivar Yumuşak Yol Verici ATS480, 208V'tan 690V'a kadar sağlanan asenkron motorları başlatmak ve durdurmak için tasarlanmıştır. Normal ve ağır hizmet koşullarını karşılar. Normal hizmette 22A çalışma nominal akımıyla, şebeke voltajına göre 5,5kW ila 18,5kW motor sağlar. Dijitalleştirme için tasarlanmış, bağlantılı, siber güvenlik standardını karşılayacak şekilde optimize edilmiş olan bu çözüm, proje yürütmeyi kolaylaştırır ve uygulamaların kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarır. Tork kontrolü (TCS) hızlanmayı ve yavaşlamayı master yapar. Dinamik frenleme ve DC enjeksiyonu sayesinde yüksek eylemsizlik uygulamasını verimli bir şekilde durdurur. Çalışma akımını azaltmak için hat içinde veya deltanın içinde bağlanabilir. Katıştırılmış test rutini, delta içinde devreye alma işlemini kolaylaştırır. Boyutları 160 mm (genişlik) x 203 mm (derinlik) x 275 mm (yükseklik) ve ağırlığı 4,9 kg'dır. Entegre test rutini, delta içinde devreye almayı kolaylaştırır. Altivar Yumuşak Yol Verici ATS480; proses, altyapı ve endüstriyel makineleri ele almak için tasarlanmıştır. IEC/EN60947-4-1'e uygundur. CE, cULus, UKCA, CCC, RCM, EAC ve Denizcilik sertifikalı DNV, ABS, BV ve CCS'dir. Ekran terminalleri, uzak montaj kiti, iletişim modülleri Altivar Drive'larda ortaktır. Giriş şok bobinleri, DNV kitleri ATS48 ile ortaktır. CE, cULus, UKCA, CCC, RCM, EAC ve Marine sertifikalı DNV, ABS, BV ve CCS sertifikalıdır. ATS480 ATS48 ile uyumludur, aynı ayak izi, sabitleme, tork kontrol algoritması, G/Ç, menüler... Altivar Yumuşak Yol Verici ATS480'in EcoStruxure'a entegrasyonu mimari seçimini, ayrıntılı tasarımı ve otomasyon ve elektrik sistemlerinde yürütülmeyi büyük ölçüde kolaylaştırır. RoHS ve REACH ile uyumlu, çevre ile ilgili hususları geçerli direktiflerin ve düzenlemelerin ötesine taşımak için tasarlanmış birüründür. Altivar Soft Starter ATS480'in EcoStruxure'a entegrasyonu, otomasyon ve elektrik sistemlerinde mimari seçimi, ayrıntılı tasarım ve yürütmeyi büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDVSD |
---|---|
Ürün Tipi | Altivar Yumuşak Yol Verici ATS480 |
Paket 1 Ağırlık | 6.195 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | yumuşak yolverici |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 275.0 mm |
Genişlik | 160.0 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 4.9 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | IEC 60664-1, IEC 60947-4-2, UL 60947-4-2 |
Ürün sertifikaları | ABS, BV, CCC, CCS, CE, cULus, DNV, EAC, RCM, UKCA |
Ürün ağırlığı | 4.9 kg |
analog giriş modülü | 1 |
fazların ağ sayısı | 3 faz |
Genişlik | 160.0 mm |
ürün varış yeri | asenkron motorlar |
Derinlik | 203.0 mm |
Yükseklik | 275.0 mm |
Çalışma konumu | dikey +/- 10 derece |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
Bağıl Nem | 0-95 % yoğuşma veya damlayan su olmadan 'e uygunIEC 60068-2-3 |
konnektörün tipi | 1 RJ45 |
Eğitim faaliyeti | Doğru |
röle çıkış sayısı | 3 |
çıkış akımı sapması | 150-700 % |
analog çıkış sayısı | 1 |
iletim çerçevesi | RTU |
besleme frekansı | 50...60 Hz - 20...20 % |
haberleşme veri bağlantısı | seri |
Dijital çıkış sayısı | 2 |
Görüntü ekranı kullanılabilir | Doğru |
adreslerin sayısı | 0-227 için Modbus seri |
fiziksel arayüz | 2 telli RS 485 |
Güç kaybı statik akımı bağımsız | 25.0 W |
Entegre motor aşırı yük koruması | Doğru |
maksimum sürekli akım | 17.0 A at 40 °C için heavy duty |
Aygıt başına güç kaybı akıma bağlı | 54.0 W |
erişim yöntemi | slave Modbus seri |
kirletme derecesi | seviye 3 |
polarizasyon tipi | empedans yok için Modbus seri |
Çıkış konnektörü türü | open collector seviye 1 PLC 'e uygunIEC 65A-68 |
cihaz bağlantısı | motor besleme hattında,motor delta terminallerine |
Ürün ya da bileşen tipi | yumuşak yolverici |
Darbe yükü altında maksimum hızlanma (taşıma sırasında) | 100 m/sn² 11 ms'de |
Titreşimli yük altında maksimum sapma (taşıma sırasında) | 2...9 Hz'de 1,75 mm |
Titreşimli yük altında maksimum sapma (çalışma sırasında) | 2...13 Hz'de 1,5 mm |
Darbe yükü altında maksimum hızlanma (depolama sırasında) | 100 m/sn² 11 ms'de |
Titreşimli yük altında maksimum sapma (depolama sırasında) | 2...9 Hz'de 1,75 mm |
Darbe etkisi altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 150 m/sn² 11 ms'de |
Ürün serisi | Altivar Yumuşak Yol Verici ATS480 |
Titreşimli yük altında maksimum hızlanma (taşıma sırasında) | 200...500 Hz²de 15 m/sn,9...200 Hz²de 10 m/sn |
Dijital giriş sayısı | 4 |
Titreşimli yük altında maksimum hızlanma (depolama sırasında) | 200...500 Hz²de 15 m/sn,9...200 Hz²de 10 m/sn |
Çevre sınıfı (çalışma sırasında) | IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3C3,IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3S2 |
Titreşimsel stres altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 10 m/sn² 13...200 Hz'de |
ürüne özel uygulama | Proses ve altyapı |
görünen güç | 0.06 kVA |
minimum anahtarlama akımı | 100 mA -de 12 V DC için röle çıkışları |
[Us] nominal besleme gerilimi | 208...690 V % - 15...10 |
veri biçimi | 8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | 40-60 °C (°C başına % 2 akım düşüşüyle) & -15-40 °C (olmadan) |
çalışma yüksekliği | <= 1000 m olmadan & > 1000...4000 m 100 m başına % 1 akım düşüşüyle |
iletim hızı | 1200...256000 bit/sn |
İşaretleme | CE,CCC,UKCA,EAC,RCM,CULus |
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up) | 6 kV |
doğruluk sınıfı | Sınıf 10E |
kullanım kategorisi | AC-3A,AC-53A |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın