Altivar Yumuşak Yolverici ATS480, 210 A, 208...690V AC, kontrol beslemesi 110...230V AC
Stok Kodu:
ATS480C21Y
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Yükleniyor...
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
190.507,45 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Kargo
Stoklar tükendi
Yumuşak marş ATS480 210A 208 to 690V
*Liste fiyatı Euro cinsinden belirlenmiş ürünler için, TCMB günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanır.
Altivar Yumuşak Yolverici ATS480, 210 A, 208...690V AC, kontrol beslemesi 110...230V AC
190.507,45 TL
- Tanım
- Özellikler
- Dökümanlar
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | IDVSD |
|---|---|
| Ürün Tipi | Altivar Yumuşak Yol Verici ATS480 |
| Paket 1 Ağırlık | 26.500 kg |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 1 |
| Ürün veya bileşen türü | yumuşak yolverici |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Yükseklik | 380.0 mm |
| Genişlik | 320.0 mm |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 18.2 kg |
| SSS | Hayır |
| Ürün sertifikaları | ABS, BV, CCC, CCS, CE, cULus, DNV, EAC, RCM, UKCA |
| Ürün ağırlığı | 18.2 kg |
| analog giriş modülü | 1 |
| fazların ağ sayısı | 3 faz |
| Genişlik | 320.0 mm |
| ürün varış yeri | asenkron motorlar |
| Derinlik | 277.0 mm |
| Yükseklik | 380.0 mm |
| Çalışma konumu | dikey +/- 10 derece |
| Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
| Bağıl Nem | 0-95 % yoğuşma veya damlayan su olmadan 'e uygunIEC 60068-2-3 |
| konnektörün tipi | 1 RJ45 |
| Eğitim faaliyeti | Doğru |
| röle çıkış sayısı | 3 |
| çıkış akımı sapması | 150-700 % |
| analog çıkış sayısı | 1 |
| iletim çerçevesi | RTU |
| besleme frekansı | 50...60 Hz - 20...20 % |
| haberleşme veri bağlantısı | seri |
| Dijital çıkış sayısı | 2 |
| Görüntü ekranı kullanılabilir | Doğru |
| adreslerin sayısı | 0-227 için Modbus seri |
| fiziksel arayüz | 2 telli RS 485 |
| Güç kaybı statik akımı bağımsız | 25.0 W |
| Entegre motor aşırı yük koruması | Doğru |
| maksimum sürekli akım | 170.0 A at 40 °C için heavy duty |
| Aygıt başına güç kaybı akıma bağlı | 560.0 W |
| erişim yöntemi | slave Modbus seri |
| kirletme derecesi | seviye 3 |
| polarizasyon tipi | empedans yok için Modbus seri |
| Çıkış konnektörü türü | open collector seviye 1 PLC 'e uygunIEC 65A-68 |
| cihaz bağlantısı | motor besleme hattında,motor delta terminallerine |
| Ürün ya da bileşen tipi | yumuşak yolverici |
| Darbe yükü altında maksimum hızlanma (taşıma sırasında) | 100 m/sn² 11 ms'de |
| Titreşimli yük altında maksimum sapma (taşıma sırasında) | 2...9 Hz'de 1,75 mm |
| Titreşimli yük altında maksimum sapma (çalışma sırasında) | 2...13 Hz'de 1,5 mm |
| Darbe yükü altında maksimum hızlanma (depolama sırasında) | 100 m/sn² 11 ms'de |
| Titreşimli yük altında maksimum sapma (depolama sırasında) | 2...9 Hz'de 1,75 mm |
| Darbe etkisi altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 150 m/sn² 11 ms'de |
| Ürün serisi | Altivar Yumuşak Yol Verici ATS480 |
| Titreşimli yük altında maksimum hızlanma (taşıma sırasında) | 200...500 Hz²de 15 m/sn,9...200 Hz²de 10 m/sn |
| Dijital giriş sayısı | 4 |
| Titreşimli yük altında maksimum hızlanma (depolama sırasında) | 200...500 Hz²de 15 m/sn,9...200 Hz²de 10 m/sn |
| Çevre sınıfı (çalışma sırasında) | IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3C3,IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3S2 |
| Titreşimsel stres altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 10 m/sn² 13...200 Hz'de |
| ürüne özel uygulama | Proses ve altyapı |
| görünen güç | 0.106 kVA |
| minimum anahtarlama akımı | 100 mA -de 12 V DC için röle çıkışları |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 208...690 V % - 15...10 |
| veri biçimi | 8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | 40-60 °C (°C başına % 2 akım düşüşüyle) & -15-40 °C (olmadan) |
| çalışma yüksekliği | <= 1000 m olmadan & > 1000...4000 m 100 m başına % 1 akım düşüşüyle |
| iletim hızı | 1200...256000 bit/sn |
| İşaretleme | CE,CCC,UKCA,EAC,RCM,CULus |
| Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up) | 6 kV |
| doğruluk sınıfı | Sınıf 10E |
| kullanım kategorisi | AC-3A,AC-53A |
Dökümanlar
CAD
1
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | IDVSD |
|---|---|
| Ürün Tipi | Altivar Yumuşak Yol Verici ATS480 |
| Paket 1 Ağırlık | 26.500 kg |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 1 |
| Ürün veya bileşen türü | yumuşak yolverici |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Yükseklik | 380.0 mm |
| Genişlik | 320.0 mm |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 18.2 kg |
| SSS | Hayır |
| Ürün sertifikaları | ABS, BV, CCC, CCS, CE, cULus, DNV, EAC, RCM, UKCA |
| Ürün ağırlığı | 18.2 kg |
| analog giriş modülü | 1 |
| fazların ağ sayısı | 3 faz |
| Genişlik | 320.0 mm |
| ürün varış yeri | asenkron motorlar |
| Derinlik | 277.0 mm |
| Yükseklik | 380.0 mm |
| Çalışma konumu | dikey +/- 10 derece |
| Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
| Bağıl Nem | 0-95 % yoğuşma veya damlayan su olmadan 'e uygunIEC 60068-2-3 |
| konnektörün tipi | 1 RJ45 |
| Eğitim faaliyeti | Doğru |
| röle çıkış sayısı | 3 |
| çıkış akımı sapması | 150-700 % |
| analog çıkış sayısı | 1 |
| iletim çerçevesi | RTU |
| besleme frekansı | 50...60 Hz - 20...20 % |
| haberleşme veri bağlantısı | seri |
| Dijital çıkış sayısı | 2 |
| Görüntü ekranı kullanılabilir | Doğru |
| adreslerin sayısı | 0-227 için Modbus seri |
| fiziksel arayüz | 2 telli RS 485 |
| Güç kaybı statik akımı bağımsız | 25.0 W |
| Entegre motor aşırı yük koruması | Doğru |
| maksimum sürekli akım | 170.0 A at 40 °C için heavy duty |
| Aygıt başına güç kaybı akıma bağlı | 560.0 W |
| erişim yöntemi | slave Modbus seri |
| kirletme derecesi | seviye 3 |
| polarizasyon tipi | empedans yok için Modbus seri |
| Çıkış konnektörü türü | open collector seviye 1 PLC 'e uygunIEC 65A-68 |
| cihaz bağlantısı | motor besleme hattında,motor delta terminallerine |
| Ürün ya da bileşen tipi | yumuşak yolverici |
| Darbe yükü altında maksimum hızlanma (taşıma sırasında) | 100 m/sn² 11 ms'de |
| Titreşimli yük altında maksimum sapma (taşıma sırasında) | 2...9 Hz'de 1,75 mm |
| Titreşimli yük altında maksimum sapma (çalışma sırasında) | 2...13 Hz'de 1,5 mm |
| Darbe yükü altında maksimum hızlanma (depolama sırasında) | 100 m/sn² 11 ms'de |
| Titreşimli yük altında maksimum sapma (depolama sırasında) | 2...9 Hz'de 1,75 mm |
| Darbe etkisi altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 150 m/sn² 11 ms'de |
| Ürün serisi | Altivar Yumuşak Yol Verici ATS480 |
| Titreşimli yük altında maksimum hızlanma (taşıma sırasında) | 200...500 Hz²de 15 m/sn,9...200 Hz²de 10 m/sn |
| Dijital giriş sayısı | 4 |
| Titreşimli yük altında maksimum hızlanma (depolama sırasında) | 200...500 Hz²de 15 m/sn,9...200 Hz²de 10 m/sn |
| Çevre sınıfı (çalışma sırasında) | IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3C3,IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3S2 |
| Titreşimsel stres altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 10 m/sn² 13...200 Hz'de |
| ürüne özel uygulama | Proses ve altyapı |
| görünen güç | 0.106 kVA |
| minimum anahtarlama akımı | 100 mA -de 12 V DC için röle çıkışları |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 208...690 V % - 15...10 |
| veri biçimi | 8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | 40-60 °C (°C başına % 2 akım düşüşüyle) & -15-40 °C (olmadan) |
| çalışma yüksekliği | <= 1000 m olmadan & > 1000...4000 m 100 m başına % 1 akım düşüşüyle |
| iletim hızı | 1200...256000 bit/sn |
| İşaretleme | CE,CCC,UKCA,EAC,RCM,CULus |
| Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up) | 6 kV |
| doğruluk sınıfı | Sınıf 10E |
| kullanım kategorisi | AC-3A,AC-53A |
Dökümanlar
CAD
1
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun