Altivar Yumuşak Yolverici ATS480, 1200 A, 208...690V AC, kontrol beslemesi 110...230V AC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Altivar Yumuşak Yolverici ATS480, 1200 A, 208...690V AC, kontrol beslemesi 110...230V AC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDVSD |
---|---|
Ürün Tipi | Altivar Yumuşak Yol Verici ATS480 |
Paket 1 Ağırlık | 135.0 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | yumuşak yolverici |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 890.0 mm |
Genişlik | 770.0 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 115.0 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60664-1, IEC 60947-4-2, UL 60947-4-2 |
Ürün sertifikaları | ABS, BV, CCC, CCS, CE, cULus, DNV, EAC, RCM, UKCA |
Ürün ağırlığı | 115.0 kg |
analog giriş modülü | 1 |
fazların ağ sayısı | 3 faz |
Genişlik | 770.0 mm |
ürün varış yeri | asenkron motorlar |
Derinlik | 329.0 mm |
Yükseklik | 890.0 mm |
Çalışma konumu | dikey +/- 10 derece |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
Bağıl Nem | 0-95 % yoğuşma veya damlayan su olmadan 'e uygunIEC 60068-2-3 |
konnektörün tipi | 1 RJ45 |
Eğitim faaliyeti | Doğru |
röle çıkış sayısı | 3 |
çıkış akımı sapması | 150-700 % |
analog çıkış sayısı | 1 |
iletim çerçevesi | RTU |
besleme frekansı | 50...60 Hz - 20...20 % |
haberleşme veri bağlantısı | seri |
Dijital çıkış sayısı | 2 |
Görüntü ekranı kullanılabilir | Doğru |
adreslerin sayısı | 0-227 için Modbus seri |
fiziksel arayüz | 2 telli RS 485 |
Güç kaybı statik akımı bağımsız | 25.0 W |
Entegre motor aşırı yük koruması | Doğru |
maksimum sürekli akım | 1045.0 A at 40 °C için heavy duty |
Aygıt başına güç kaybı akıma bağlı | 3472.0 W |
erişim yöntemi | slave Modbus seri |
kirletme derecesi | seviye 3 |
polarizasyon tipi | empedans yok için Modbus seri |
Çıkış konnektörü türü | open collector seviye 1 PLC 'e uygunIEC 65A-68 |
cihaz bağlantısı | motor besleme hattında,motor delta terminallerine |
Ürün ya da bileşen tipi | yumuşak yolverici |
Darbe yükü altında maksimum hızlanma (taşıma sırasında) | 100 m/sn² 11 ms'de |
Titreşimli yük altında maksimum sapma (taşıma sırasında) | 2...9 Hz'de 1,75 mm |
Titreşimli yük altında maksimum sapma (çalışma sırasında) | 2...13 Hz'de 1,5 mm |
Darbe yükü altında maksimum hızlanma (depolama sırasında) | 100 m/sn² 11 ms'de |
Titreşimli yük altında maksimum sapma (depolama sırasında) | 2...9 Hz'de 1,75 mm |
Darbe etkisi altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 150 m/sn² 11 ms'de |
Ürün serisi | Altivar Yumuşak Yol Verici ATS480 |
Titreşimli yük altında maksimum hızlanma (taşıma sırasında) | 200...500 Hz²de 15 m/sn,9...200 Hz²de 10 m/sn |
Dijital giriş sayısı | 4 |
Titreşimli yük altında maksimum hızlanma (depolama sırasında) | 200...500 Hz²de 15 m/sn,9...200 Hz²de 10 m/sn |
Çevre sınıfı (çalışma sırasında) | IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3C3,IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3S2 |
Titreşimsel stres altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 10 m/sn² 13...200 Hz'de |
ürüne özel uygulama | Proses ve altyapı |
görünen güç | 0.2 kVA |
minimum anahtarlama akımı | 100 mA -de 12 V DC için röle çıkışları |
[Us] nominal besleme gerilimi | 208...690 V % - 15...10 |
veri biçimi | 8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | 40-60 °C (°C başına % 2 akım düşüşüyle) & -15-40 °C (olmadan) |
çalışma yüksekliği | <= 1000 m olmadan & > 1000...4000 m 100 m başına % 1 akım düşüşüyle |
iletim hızı | 1200...256000 bit/sn |
İşaretleme | CE,CCC,UKCA,EAC,RCM,CULus |
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up) | 6 kV |
doğruluk sınıfı | Sınıf 10E |
kullanım kategorisi | AC-3A,AC-53A |