
calcActive())">
Alt des. Ver. 3200A 10mm çubuklarda busbars. Çubuk mesafesi 115mm. 800mm'lik genişlik için
NSYAS800L
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYAS800L
Alt des. Ver. 3200A 10mm çubuklarda busbars. Çubuk mesafesi 115mm. 800mm'lik genişlik için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Resi9 ürünü, 2 yalıtımlı terminal çubuğundan oluşan nötr terminal bloğudur. Bar destek sabitleme merkezleri genişliği 750mm ve nominal genişliği 800mm'dir. Yükseklik 66mm'dir. Derinlik 39mm'dir. Busbar mesafesi 115mm'dir. Kit plastik bar desteği ve çelik metal destekten oluşmaktadır. Muhafazanın alt kısmına montaj için uygundur. Kit içeriğinde sabitleme elemanları, 1 adet izolasyon çubuğu desteği ve 1 adet metal destek bulunmaktadır. Linergy LGYE lateral bara ve Linergy BS lateral bara bağlantısını destekler. Bu ürün, minimum düzeyde tehlikeli madde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmektedir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 50 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın