
calcActive())">
AKKOR 10W 24VAC/DC BA15D
DL1BLB
473 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

DL1BLB
AKKOR 10W 24VAC/DC BA15D
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
AKKOR 10W 24VAC/DC BA15D
473 TL
Tanım
Bu Harmony DL1BLB, BA15d tabanlı 10W, 24V AC/DC'li bir akkor ampuldür Bu, Harmony serisi için bir aydınlatma aksesuarıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 7.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.09 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın