Akım Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 8A, 2Co, 150Ma…15A, 380.....415V AC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Kontrol Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 129 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Elektrik Dayanıklılığı | 100000 cycles |
Ürün veya bileşen türü | Akım kontrol rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | with test button |
Genişlik | 35 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.12 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60255-1 |
Ürün sertifikaları | CCC, CE, CSA, EAC, GL, RCM, UL |
montaj desteği | 35 mm DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
Ürün ağırlığı | 0.12 kg |
baslatmada çalisma gecikmesi | 0.3 s |
Genişlik | 35 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 8 VA |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Bağıl Nem | 93-97 % -de 25-55 °C 'e uygunIEC 60068-2-30 |
Kontrol tipi | with test button |
zaman gecikmesi tipi | ayarlanabilir 0.1...30 s, tam ölçek değerinin +/- %10'u Tt- time delay upon fault |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
röle adı | RM35JA |
nominal çıkış akımı | 8:00 AM |
eşik ayarı | 10...100 % |
çıkış kontakları | 2 K/A |
iç giriş direnci | 0.005 Ohm,0.015 Ohm,0.05 Ohm |
mikro kırılmalara bağışıklık | 50 ms |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC |
VA cinsinden anahtarlama kapasitesi | 2000 VA |
röle tipi | akım kontrol rölesi |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen plastik |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 & 3 'e uygunUL 508 |
Maksimum motor kablosu uzunluğu | 100 ms doğru rms değeri olarak ölçüm döngüsü |
anahtarlama eşiğinin ayar doğruluğu | tam ölçeğin +/- % 10'u,Tam ölçeğin +/- %20'si |
yalıtım | besleme ve ölçüm arasında |
Ürün ya da bileşen tipi | Akım kontrol rölesi |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 & III 'e uygunUL 508 |
Ürün serisi | Harmony Kontrol Röleleri |
besleme gerilimi limitleri | 323-456.5 V AC |
güvenlik güvenilirlik verisi | MTTFd = 296,8 yıl,B10d = 270000 |
histeresiz | 5-50 % ayarlanabilir 'ineşik ayarı & 3-3 % sabit 'inpencere modu için tam ölçek |
dielektrik test gerilimi | 2.5 kV AC 50 Hz, 1 dk 'e uygunIEC 60255-27 |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V DC |
kontak malzemesi | kadmiyumsuz |
[Us] nominal besleme gerilimi | 380...415 V AC 50/60 Hz non self-powered |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,5 için giriş ve ölçüm devresi & +/- 2 % için zaman gecikmesi |
ölçüm aralığı | 150 mA...15 A AC 50/60 Hz |
terminaller arasında direnç | 0.005 Ohm -de E3-M terminalleri & 0.015 Ohm -de E2-M terminalleri & 0.05 Ohm -de E1-M terminalleri |
sıfırlama süresi | 1500 ms maksimum gerilimde |
çevresel özellik | 3K3 C |
zaman gecikmesi sapması | santigrat derece başına <= %0,05 izin verilen ortam hava sıcaklığına bağlı olarak & <= % 1 besleme gerilimi aralığı içinde |
anahtarlama eşiği sapması | santigrat derece başına <= %0,05 izin verilen ortam hava sıcaklığına bağlı olarak & <= % 1 besleme gerilimi aralığı içinde |
röle tarafından izlenen parametreler | aşırı akım veya düşük akım algılama,pencere modunda aşırı akım veya düşük akım |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20-50 °C -de 60 Hz & -20-60 °C -de 50 Hz |
zaman gecikmesinin ayar doğruluğu | 10:00 PM |
kontrol devresi gerilim limitleri | - 15 % + 10 % Un |
kullanım kategorisi | AC-15 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-1 'e uygunIEC 60947-4-1 & DC-1 'e uygunIEC 60947-4-1 |
kontak tipi ve düzenleme | 2 K/A |