Akım Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 5A, 2Co, Aşırı Akım veya Düşük Akım Algılama, 0,15.....15A, 24.....240V AC DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Akım Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 5A, 2Co, Aşırı Akım veya Düşük Akım Algılama, 0,15.....15A, 24.....240V AC DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Kontrol Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 30000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 136.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Elektrik Dayanıklılığı | 100000 cycles |
Ürün veya bileşen türü | Akım kontrol rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
Genişlik | 35 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.13 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60255-6 |
Ürün sertifikaları | C-Tick, CSA, GL, GOST, UL |
montaj desteği | 35 mm simetrik DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
Ürün ağırlığı | 0.13 kg |
baslatmada çalisma gecikmesi | 0.3 s |
Genişlik | 35 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 3.5 VA AC |
Çalışma konumu | herhangi bir konum olmadan |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 0.6 W DC |
Bağıl Nem | 95-95 % -de 55-55 °C 'e uygunIEC 60068-2-30 |
Kontrol tipi | test butonsuz |
zaman gecikmesi tipi | ayarlanabilir 0.3...30 s, 0 + 10 % Tt- time delay upon fault & ayarlanabilir 1...20 sn, 0 + 10 % Ti- inhibition time delay upon startup |
Mekanik dayanıklılık | 30000000 cycles |
röle adı | RM35JA |
nominal çıkış akımı | 5:00 AM |
eşik ayarı | 10...100 % |
çıkış kontakları | 2 K/A |
mikro kırılmalara bağışıklık | 50 ms |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
VA cinsinden anahtarlama kapasitesi | 1250 VA |
röle tipi | akım kontrol rölesi |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen plastik |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
Maksimum motor kablosu uzunluğu | 30 ms doğru rms değeri olarak ölçüm döngüsü |
polarite | yok DC |
Ürün ya da bileşen tipi | Akım kontrol rölesi |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 |
çalışma hızı | <= 360 çalışma/saat tam yük |
Ürün serisi | Harmony Kontrol Röleleri |
besleme gerilimi limitleri | 20.4-264 V AC/DC |
güvenlik güvenilirlik verisi | MTTFd = 296,8 yıl,B10d = 270000 |
histeresiz | 5-50 % 'ineşik ayarı |
dielektrik test gerilimi | 2 kV AC 50 Hz, 1 dk 'e uygunIEC 60255-5 & 2 kV AC 50 Hz, 1 dk 'e uygunIEC 60664-1 |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V DC |
kontak malzemesi | kadmiyumsuz |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...240 V AC/DC 50/60 Hz non self-powered |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,5 için giriş ve ölçüm devresi & +/- 2 % için zaman gecikmesi |
ölçüm aralığı | 150 mA...15 A akım AC/DC |
terminaller arasında direnç | 0.005 Ohm -de E3-M terminalleri & 0.015 Ohm -de E2-M terminalleri & 0.05 Ohm -de E1-M terminalleri |
sıfırlama süresi | 1500 ms zaman gecikmesi |
röle tarafından izlenen parametreler | aşırı akım veya düşük akım algılama |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20-50 °C |
İşaretleme | CE : EMC 89/336/EEC,CE : 73/23/EEC |
kontrol devresi gerilim limitleri | - 15 % + 10 % Un |
kullanım kategorisi | AC-12 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-14 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-15 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-12 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-14 'e uygunIEC 60947-5-1 |
yayılmayan şok dalgası | 4 kV 'e uygunIEC 60255-5 & 4 kV 'e uygunIEC 60664-1 & 4 kV 'e uygunIEC 61000-4-5 |
kontak tipi ve düzenleme | 2 K/A |