
calcActive())">
Akım Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 4Ma…1 A, 2Co, 24.....240V AC DC
RM22JA31MR
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RM22JA31MR
Akım Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 4Ma…1 A, 2Co, 24.....240V AC DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Kaldırma, paketleme, kaldıraçlar, tekstil, su gibi çok çeşitli endüstriyel otomasyon uygulamaları için geçerlidir Herhangi bir modüler 1-kutuplu DIN cihazıyla aynı alanı kullanarak DIN rayına esnek ve kolay kurulum sağlayan 22.5 mm genişliğe sahip, piyasadaki ince form-faktörlerinden birine sahiptir Ayrıca seçilebilir bir hafıza fonksiyonu, kontrol durumunu gösteren entegre LED, mühürlenebilir kapak, vidalı kesicilerle basit ve hassas ayarlar sunar Hızlı arıza tespiti ve sorun giderme için kullanıcıya otomatik kapatma yönetimi ve arıza bilgisi sağlamaktadır Donanımla bütünleşik mantıksal otomatik sistemlerde belirlenen geniş seçenek için multi işlevli kontrolör, PLC kullanmadan eski kurulumların yenilenmesi için idealdir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Kontrol Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 121.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Elektrik Dayanıklılığı | 100000 cycles |
Ürün veya bileşen türü | Akım kontrol rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | with test button |
Genişlik | 22.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.11 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60255-1 |
Ürün sertifikaları | CCC, CE, CSA, EAC, GL, RCM, UL |
montaj desteği | 35 mm DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
Ürün ağırlığı | 0.11 kg |
baslatmada çalisma gecikmesi | 0.3 s |
Genişlik | 22.5 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 3.5 VA |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 1.5 W DC |
Bağıl Nem | 93-97 % -de 25-55 °C 'e uygunIEC 60068-2-30 |
Kontrol tipi | with test button |
zaman gecikmesi tipi | ayarlanabilir 0.1...30 s, tam ölçek değerinin +/- %10'u Tt- time delay upon fault |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
röle adı | RM22JA |
nominal çıkış akımı | 8:00 AM |
eşik ayarı | 10...100 % |
çıkış kontakları | 2 K/A |
iç giriş direnci | 0.5 Ohm,2.5 Ohm,0.1 Ohm |
mikro kırılmalara bağışıklık | 50 ms |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC |
VA cinsinden anahtarlama kapasitesi | 2000 VA |
röle tipi | akım kontrol rölesi |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen plastik |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 & 3 'e uygunUL 508 |
Maksimum motor kablosu uzunluğu | 100 ms doğru rms değeri olarak ölçüm döngüsü |
anahtarlama eşiğinin ayar doğruluğu | tam ölçeğin +/- % 10'u |
yalıtım | besleme ve ölçüm arasında |
Ürün ya da bileşen tipi | Akım kontrol rölesi |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 & III 'e uygunUL 508 |
Ürün serisi | Harmony Kontrol Röleleri |
besleme gerilimi limitleri | 20.4-264 V AC/DC |
güvenlik güvenilirlik verisi | MTTFd = 296,8 yıl,B10d = 270000 |
histeresiz | 5-50 % ayarlanabilir 'ineşik ayarı & 3-3 % sabit 'inpencere modu için tam ölçek |
dielektrik test gerilimi | 2.5 kV AC 50 Hz, 1 dk 'e uygunIEC 60255-27 |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V DC |
kontak malzemesi | kadmiyumsuz |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...240 V AC/DC 50/60 Hz non self-powered |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,5 için giriş ve ölçüm devresi & +/- % 0,2 için zaman gecikmesi |
ölçüm aralığı | 4 mA...1 A akım AC/DC 50/60 Hz |
terminaller arasında direnç | 2.5 Ohm -de E1-M terminalleri & 0.5 Ohm -de E2-M terminalleri & 0.1 Ohm -de E3-M terminalleri |
sıfırlama süresi | 1500 ms maksimum gerilimde |
zaman gecikmesi sapması | santigrat derece başına <= %0,05 izin verilen ortam hava sıcaklığına bağlı olarak & <= % 1 besleme gerilimi aralığı içinde |
anahtarlama eşiği sapması | santigrat derece başına <= %0,05 izin verilen ortam hava sıcaklığına bağlı olarak & <= % 1 besleme gerilimi aralığı içinde |
röle tarafından izlenen parametreler | aşırı akım veya düşük akım algılama,pencere modunda aşırı akım veya düşük akım |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20-50 °C -de 60 Hz & -20-60 °C -de 50 Hz |
zaman gecikmesinin ayar doğruluğu | 10:00 PM |
kontrol devresi gerilim limitleri | - 15 % + 10 % Un |
kullanım kategorisi | AC-15 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-1 'e uygunIEC 60947-4-1 & DC-1 'e uygunIEC 60947-4-1 |
kontak tipi ve düzenleme | 2 K/A |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın