
calcActive())">
Acti9 - tarak busbar tabanı - 1L+N - 9 mm seviye - 24 modül - 80A
A9XPH624
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9XPH624
Acti9 - tarak busbar tabanı - 1L+N - 9 mm seviye - 24 modül - 80A
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
(Nötr, Hat) kurulumlarına ayrılmıştır Dağıtım türü (N, L1) 1P+N kutup tanımına sahip 24 cihaz için uygundur Yol arasındaki mesafe 18mm.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın