
calcActive())">
Acti9 - tarak busbar - Aux ile 3L dengeli - 18 mm seviye - 57 modül
A9XAH657
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9XAH657
Acti9 - tarak busbar - Aux ile 3L dengeli - 18 mm seviye - 57 modül
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Dağıtım türü (Aux, N, L1), (Aux, N, L2), (Aux, N, L3) 1 cihazdan oluşan bir settir İlgili yardımcılar ile 38 cihaz için uygundur (3P+N) Uzunluk 1000mm 18 mm'lik toplam modül sayısı 57 Pin kesiti 16mm² Elektrik bağlantısının türü PIN'dir Faz sayısı 3 Kutup sayısı 4 Ie anma çalışma akımı 40°C için 100A Isc kısa devre akımı, Schneider Electric devre kesicilerin kesme kapasitesi ile uyumludur Ue anma çalışma gerilimi 415VAC Cihazın rengi beyazdır (RAL 9003) Kirlilik derecesi 3 Uç parçalı ve dişli kapaklı koruma derecesi IP20 Plastiğin aleve ve anormal ısıya karşı direnci IEC 60695-2-1'e uygun olarak 30s içinde 960°C'dir IEC 60947-7-1 ve IEC 61439-2 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 135 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın