
calcActive())">
Acti9 - komb Bara - 3L - 18 mm - 12 Gir l - 100A
A9XPH312
1.051 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9XPH312
Acti9 - komb Bara - 3L - 18 mm - 12 Gir l - 100A
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Acti9 - komb Bara - 3L - 18 mm - 12 Gir l - 100A
1.051 TL
Tanım
Tip L1L2L3 (Hat) 1 cihazdan oluşan bir settir 1 cihazdan oluşan bir settir 4 cihaz için uygundur (3P) Uzunluk 220mm 18 mm'lik toplam modül sayısı 12 Pim kesiti 16mm2 Elektrik bağlantısının türü PIN'dir Faz sayısı 3 Kutup sayısı 3 Ie anma çalışma akımı 40°C için 100A Ui anma yalıtım voltajı 500VAC'dir Ue anma çalışma gerilimi 415VAC Cihazın rengi beyaz RAL9003'tür Kirlilik derecesi 3 IEC 60695-2-1 Standardına göre 960°C'de 30 saniye içinde kendiliğinden sönme özelliğine sahiptir IEC 60947-7-1 ve IEC 61439-2 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın