
calcActive())">
Acti9 - ITA - 4C yıllık zaman anahtarı - 24 saat + 7 gün + yıl
CCT15940
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

CCT15940
Acti9 - ITA - 4C yıllık zaman anahtarı - 24 saat + 7 gün + yıl
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
ITA 4c yıllık programlanabilir zaman anahtarı 4 kanal üzerinden dağıtılacak haftalık veya yıllık zaman programlama Harici girişler aracılığıyla switch veya buton ile geçersiz kılma kontrolü Başka bir ITA'da çoğaltmak veya kullanıcı tarafından oluşturulan programı kaydetmek için bir bellek anahtarı ve bir programlama kiti kullanılabilir Gerilim derecesi (Ue): 230 V AC, 50/60 Hz Anahtarlama durumuna bağlı olarak tüketim 124-3.2 W) Çalışma sıcaklığı -30°C ila +55°C Genişlik (9 mm modüller): 8 Koruma derecesi: IP20 Çıkış kontağı değeri 250 V: 16 A cos Phi 1 6 A cos Phi 0.6 LCD likit kristal ekran: Arkadan aydınlatmalı Anahtarlama işlemi sayısı: 300 LCD likit kristal ekran: Arkadan aydınlatmalı Anahtarlama doğruluğu: Antensiz: 20°C'de günde ± 0,5 s Antenli: 1 milyon yılda 1 saniye1 saniye Kanal sayısı: 4. Antenli: 1 milyon yılda 1 saniye1 saniye Kanal sayısı: 4
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCFD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 18 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın