
calcActive())">
"Acti9 iIL single gösterge aydınlatması - Yeşil - 110-230 Vac"
A9E18321
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9E18321
"Acti9 iIL single gösterge aydınlatması - Yeşil - 110-230 Vac"
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Ön yüzdeki kırmızı aydınlatma, bir voltajın mevcut olduğunu belirtmek için yanar Bağlantı, 0.5mm²'den 2 x 2.5mm²'ye kadar esnek bakır kablolar veya yüksük kablolar ile yapılabilir Vida bağlantılarını bağlamak için PZ1 tornavida için sıkma torku 1N.m Bağlantı, minimum 0.5mm²'den maksimum 2 x 2.5mm2'ye kadar sert bakır kablolarla yapılabilir Bağlantıyı basitleştirmek için kademeli terminaller ile birlikte gelir Gösterge aydınlatması başına LED gösterge aydınlatması maksimum tüketimi 0.3W Çalışma frekansı 50Hz veya 60Hz LED gösterge aydınlatmasının hizmet ömrü, 100000 saat sabit yıldırım verimliliğidir LED'lerin birbirinin yerine kullanılamaması nedeniyle bakım gerektirmeyen bir cihazdır Tropikleştirme, mualemele 2'dir (55°C'de bağıl nem %95) Koruma derecesi IP20 9mm seviyede genişlik 2 Ebatlar (G) 18mm x (Y) 82mm x (D) 68mm Ağırlığı 65g Çalışma sıcaklığı -35°C ila 70°C Depolama sıcaklığı -40°C ila 80°C Bu ürün IEC/EN 60947-5-1 Standardına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın