Kaçak Akım Koruma Rölesi, Acti9, AC Tipi, 300 mA, 4-Kutup, 40A
Stok Kodu:
A9R44440
Math.abs(dy) && Math.abs(dx) > 40) { dx < 0 ? navigateNext() : navigatePrevious() }"
x-ref="imageContainer"
>
calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-screen-75 rounded-xl cursor-pointer"
width="700"
height="700"
:loading="active !== index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="image.img"
x-show="active === index"
x-cloak
/>
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Ürün şu anda mevcut değil
Bu ürün stokta olduğunda bana bildir
Yükleniyor...
Further offers for this product
A9R44440
Kaçak Akım Koruma Rölesi, Acti9, AC Tipi, 300 mA, 4-Kutup, 40A
Bu ürün için diğer teklifler:
Express shipping not available for backordered items.
Store Pickup option available on checkout.
Vergi Hariç
Ücretsiz Kargo
The seller will ship your order according to their stated lead times. For details or more accurate estimates, please contact the seller.
Express shipping not available for backordered items.
Store Pickup option available on checkout.
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
4.195,85 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Estimated delivery:
Ön Siparis
The seller will ship your order according to their stated lead times. For details or more accurate estimates, please contact the seller.
Estimated delivery:
Stoklar tükendi
Kaçak Akım Koruma Rölesi, Acti9, AC Tipi, 300 mA, 4-Kutup, 40A
4.195,85 TL
- Tanım
- Özellikler
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | HDPNL |
|---|---|
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 27 |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kontrol Tipi | geçiş |
| SSS | Hayır |
| [In] Nominal akim | 40 A |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | HDPNL |
|---|---|
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 27 |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kontrol Tipi | geçiş |
| SSS | Hayır |
| [In] Nominal akim | 40 A |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun