
calcActive())">
Acti9 iID Kaçak Akım Rölesi - 2 Kutup 25A 300mA AC Tipi
A9R44225
TRY 1.949
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9R44225
Acti9 iID Kaçak Akım Rölesi - 2 Kutup 25A 300mA AC Tipi
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Acti9 iID Kaçak Akım Rölesi - 2 Kutup 25A 300mA AC Tipi
TRY 1.949
Tanım
Bu ürün, dolaylı temas yoluyla elektrik çarpmasına ve yangın tehlikelerine karşı koruma sağlar Topraklama hatası durumunda elektrik devrelerinin bağlantısını kesme işlevini yerine getirir Eşsiz Visitrip göstergesi, arızalı cihazı ön yüzünde mekanik bir gösterge ile göstererek müdahale süresini kısaltır Bu ürün ayrıca, kablo ucu üzerinde kutupların tam olarak açıldığını gösteren yeşil bir şerit bulunan ve aşağı akım bakımına izin veren bir VisiSafe penceresine sahiptir Bu ürün EN/IEC 61008-1 Standardına uygundur (Im/IΔm) dereceli kesme ve kısa devre yapma kapasitesi 1500A'dır (Inc/IΔc) koşullu anma kısa devre akımı 10kA'dır Mekanik dayanıklılık 20000 devire kadar ve elektriksel dayanıklılık 15000 devire kadar çıkmaktadır Ue çalışma voltajı 220VAC ila 240VAC Ui anma yalıtım voltajı 500VAC'dir Uimp anma darbe dayanıklılık voltajı 6kV Frekans 50Hz veya 60Hz 9mm seviyede genişlik 4'tür Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Ebatlar (G) 36mm x (Y) 91mm x (D) 73.5mm Ağırlığı 0.21kg IP20 koruma derecesine sahiptir (IEC/EN 60529 Standardına göre) ve modüler kutu içinde bir kez IP40 olur Çalışma sıcaklığı -5°C ila 60°C arasında Depolama sıcaklığı -40°C ila 85°C arası.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 54 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın