
calcActive())">
Acti9 iDPN H Vigi - Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Sigortası - 1P+N - 10A - B Eğrisi - 10000A - 30mA - Tip A
A9D07610
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9D07610
Acti9 iDPN H Vigi - Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Sigortası - 1P+N - 10A - B Eğrisi - 10000A - 30mA - Tip A
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu A tipi cihaz 30mA hassasiyete sahiptir Kesme kapasitesi 230VAC'de IEC 61009-1'e göre 10000A Bu ürün kısa devreye, aşırı kablo yüküne, dolaylı temastan kaynaklanan elektrik çarpmasına ve yangın tehlikelerine karşı koruma sağlar Ön yüzdeki toprak arıza göstergesi, varsayılan arıza tipinin hızlı bir şekilde tanımlanmasını sağlar Ticari ve endüstriyel uygulamalar için emniyetli ve güvenilir bir çözüm sunar with high Kesme kapasitesi Bu ürün EN/IEC 61009-2-1 standardına uygundur 20000 devire kadar elektriksel dayanıma ve 20000 devire kadar mekanik dayanıma sahiptir Ue çalışma voltajı 220VAC ila 240VAC Anma yalıtım voltajı 400VAC Uimp anma darbe dayanıklılık voltajı 4kV Frekans 50Hz 9mm seviyede genişlik 4'tür Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Ebatlar (G) 36mm x (Y) 85mm x (D) 73mm Ağırlığı 125g IP20 koruma derecesine sahiptir (IEC/EN 60529 Standardına göre) ve modüler kutu içinde bir kez IP40 olur Çalışma sıcaklığı -25°C ila 60°C arasında Depolama sıcaklığı -40°C ila 85°C arası.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 54 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın