
calcActive())">
Acti9 iC60 RCBO - 2P - 32 A - B Eğrisi - 10000A/15kA - 30 mA - A tipi
A9D37232
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9D37232
Acti9 iC60 RCBO - 2P - 32 A - B Eğrisi - 10000A/15kA - 30 mA - A tipi
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Toprak kaçağı koruma sınıfı A tip 30mA hassasiyetli Toprak kaçağı koruma süresi gecikmesi anlıktır Kesme kapasitesi EN/IEC 61009-2-1'e göre 220VAC ila 240VAC'de 10000A Kesme kapasitesi EN/IEC 60947-2'ye göre 220VAC ila 240VAC'de 15kA Eşsiz Visitrip göstergesi, arızalı devreyi göstererek müdahale süresini azaltır Visisafe yeşil şeridi, aşağı akım bakımına izin vermek için kontakların fiziksel olarak açılmasını garanti eder Manuel çalıştırmadan bağımsız hızlı kapanma mekanizması kullanım ömrünü uzatır Bu ürün EN/IEC 60947-2 ve EN/IEC 61009-2-1 Standartlarına uygundur Elektriksel dayanıklılık 10000 döngüye kadar ve Mekanik dayanıklılık 20000 devire kadar çıkmaktadır Ue çalışma voltajı 220VAC ila 240VAC Ui anma yalıtım voltajı 500VAC'dir Frekans 50Hz DIN rayına montaj yapılabilir 9mm seviyede genişlik 4'tür Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Ebatlar (G) 36mm x (Y) 86mm x (D) 78mm Ağırlığı 273g IP20 koruma derecesine sahiptir (IEC/EN 60529 Standardına göre) ve modüler kutu içinde bir kez IP40 olur Çalışma sıcaklığı -25°C ila 40°C arasında Depolama sıcaklığı -40°C ila 70°C arasında.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın